Rosemount™ 온도 트랜스미터

Rosemount™ 온도 트랜스미터

산업 표준을 정의하는 혁신적 기술로 공정 문제 해결

혁신적인 설계, 입증 사례

혁신적인 설계, 입증 사례

에머슨의 온도 트랜스미터 포트폴리오는 까다로운 환경 및 응용 분야의 요구를 충족하도록 설계된 혁신적인 업계 최고의 기술을 제공합니다. 이 트랜스미터는 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 보장하여 운영의 안전성 및 효율성을 지원합니다. 유연한 적용을 위해, 에머슨의 온도 트랜스미터는 하드와이어 또는 무선 신호를 전송할 수 있으며 로컬로 또는 원격으로 장착하고 구성할 수 있습니다. 모든 Rosemount 온도 트랜스미터는 모든 산업 표준 RTD(저항 온도 감지기) 및 써모커플(Thermocouple)과 호환됩니다.

제품 보기
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 혁신적인 설계, 입증 사례

온도 트랜스미터 개요

온도 트랜스미터가 수행하는 작업 및 작업 방식 개요

온도 트랜스미터는 센서와 제어 시스템 사이의 매체 역할을 합니다. 다양한 산업 분야에서 사용되며, 모든 산업 표준 RTD(저항 온도 감지기)와 써모커플(Thermocouple)에서 보내는 신호를 받아 측정 입력 신호를 4~20mA, HART, WirelessHART®, or FOUNDATION™ Fieldbus의 출력 신호로 변환합니다. 원하는 온도 측정 범위로 교정하고 프로세스 온도가 지정된 범위를 벗어나는 경우 제어 시스템으로 경고하도록 구성할 수 있습니다. 다양한 하우징 스타일 및 인클로저로 제공되는 이들 장치는 측정 포인트에 센서/써모웰 어셈블리와 함께 장착하거나 원격으로 장착할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기

수많은 장애 요소로부터 온도 측정 보호:

온도 트랜스미터는 환경 소음을 필터링(1)하여 성능을 향상하고 부식에 의한 종단(2) 및 마모된 배선(3)으로 인한 부정확성을 보정합니다. 필드 마운트 하우징은 전자장치 격실 내 습기를 방지(4)할 수 있습니다. 교정된 트랜스미터-센서 어셈블리는 상거래용 및 안전 관련 응용 분야에서의 성능 요구사항을 충족할 수 있습니다. 고급 진단 기능을 통해 고장이 나거나 기능이 저하된 센서(5) 및 연결부(6)를 식별하여 측정 실패 및 공정 가동 중단을 방지할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기
송신기 작동 방식 다이어그램
그림 트랜스미터용 고급 진단 트랜스미터 그림

Rosemount 온도 트랜스미터의 고급 진단 기능을 활용하면 온도 측정의 품질 및 정확성이 향상됩니다. 이러한 진단 기능을 통해 잘못된 측정 값을 생성할 수 있는 환경 및 설치 효과를 보정하고 필터링할 수 있습니다. 에머슨의 진단을 사용하여 센서에 고장이 발생하기 전에 저하된 센서의 성능 및 설치 조건을 경고할 수도 있습니다. 고급 진단을 사용하여 얻은 측정 인사이트는 공정 측정 가동 시간을 유지하고 사전정비를 수행하며 궁극적으로 예상치 못한 공정 가동 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다. 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기

필드 마운트(1): 

  • 대형 이중 격실 설계로 접근 가능한 배선 용이
  • 견고한 환경 밀폐 구조
  • EMI/RFI, 습도, 부식, 물로부터 보호

헤드 마운트(2): 

  • DIN 형식 센서 설치 가능
  • 다양한 인클로저에 쉽게 적용
  • 공간 제약이 있는 응용 분야에 적합

레일 장착(3): 

  • 캐비닛에서 분리형 설치로 장치 및 현장 직원의 위험성 감소
  • 고밀도 응용 분야용 트랜스미터 스태킹 가능
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기
하우징 스타일 온도 트랜스미터

온도 트랜스미터 솔루션

사용자의 온도 측정 요구를 충족할 수 있는 혁신 기술을 통해 업계 최고의 정확도, 안정성 및 신뢰성 보장

  • HART 또는 FOUNDATION™ Fieldbus 출력 장치가 있는 듀얼 구조 하우징
  • Hot Backup™, 센서 드리프트, 써모커플(Thermocouple) 기능 저하 및 최소/최대 로깅 등 고급형 자가진단 세트를 갖춘 듀얼 입력 장치
  • 일체형 Transient protection, 5년간 안정성 보장, SIL 2 인증
  • 대형 LCD 디스플레이
  • Rosemount X-well™ 기술과 호환 가능

동급 최고 수준의 무선 정확도와 안정성 열악한 환경에서 현장 신뢰성 유지를 위한 듀얼 구조 하우징으로 설계

  • WirelessHART 출력 장치가 있는 AI 또는 SST 필드 마운트 장치
  • LCD 디스플레이 및 트랜스미터-센서 매칭 옵션
  • 확장된 범위의 안테나에 사용 가능
  • Rosemount X-well 기술과 호환 가능

현장에서 업데이트하기 쉬운 에머슨의 핵심 트랜스미터.

  • HART, FOUNDATION fieldbus 또는 PROFIBUS® 출력 장치가 있는 레일 마운트 또는 DIN A 폼 팩터
  • Hot Backup, 센서 드리프트, 써모커플(Thermocouple) 기능 저하 및 최소/최대 로깅을 포함하는 고급 진단 세트를 갖춘 옵션형 과도 상태 보호, 듀얼 입력 장치
  • 2년 동안 안정성 보장 및 SIL 2 인증을 위한 옵션
  • LOI 푸시 버튼이 달린 LCD 디스플레이 옵션

고밀도 온도 측정 분야를 위한 최고급 솔루션 스케일 오류를 감지하고 불필요한 가동 중단을 피하여 안전 및 생산성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

  • FOUNDATION fieldbus 출력 장치가 장착된 Railmount
  • 멀티 입력 장치는 8개의 독립적으로 구성된 센서 입력 써모커플(Thermocouple), RTD, mA, V 또는 Ohms 600VDC 채널 간 격리, 일체형 transient protection 및 EMI/RFI 필터링을 허용합니다.
  • 측정 확인 진단

WirelessHART를 통한 고밀도 측정에 이상적인 제품. 효과적이며 믿을 수 있으며 안전합니다.

  • WirelessHART 출력 장치가 있는 AL 필드 마운트 유닛
  • 멀티 입력 장치에서 독립적으로 구성된 4개의 센서 입력 장치인 써모커플(Thermocouple), RTD, mA, V 또는 Ohms를 사용 가능.
  • 확장된 범위의 안테나에 사용 가능
  • 거의 모든 공정에서 견고한 인클로저를 설치 가능


비용 효과적이며 안정성이 뛰어나고, 열악한 환경에서도 사용할 수 있도록 소형의 경량 Polymer 하우징에 장착되어 있습니다. 

  • WirelessHART출력 장치가 있는 엔지니어링된 필드 마운트 장치
  • LCD 디스플레이 옵션이 있는 단일 입력 장치

일반적인 싱글 포인트 응용 분야에서 사용하기에 안정적이고 합리적 가격의 트랜스미터

  • HART 출력 장치가 장착된 DIN B 폼 팩터
  • 트랜스미터-센서 매칭을 통해 정확도 향상(옵션)
  • 개방/단락 센서 진단
  • IEC 61508에 따른 SIL 2/3 인증

슬림한 폼 팩터로 다양한 응용 분야에서 간편하게 설치하고 레일 공간 효율성을 높일 수 있는 신뢰성 높은 트랜스미터.

  • HART 출력 장치가 있는 레일 장착 폼 팩터
  • 트랜스미터-센서 매칭을 통해 정확도 향상(옵션)
  • LED 인디케이터를 통해 트랜스미터 및 센서의 상태를 가시성 있게 확인할 수 있습니다.

멀티 센서 유형 입력 장치에 사용할 수 있고, 직접 연결 솔루션에 비해 개선된 측정 정확도를 제공하며 설치가 용이합니다.

  • 아날로그 출력 장치가 달린 DIN B 폼 팩터
페이지 하단 영어 가이드 배너 image_TMP-IMG-2880x1620px-Industrial-Power-Plant-230418

산업용 온도 측정을 위한 엔지니어 가이드

프로세스 온도 관련 모든 작업에 가장 선호되는 기술 리소스

가이드 받기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.