ind-rmt-paine-space_and_satellite-h003

우주 및 위성 측정 솔루션

현재까지 기술적으로 가장 발전한 프로그램에 대한 안정적이고 정확도 높은 모니터링 및 측정 포인트를 해결합니다.

성능 및 신뢰성, 최고 수준의 제품을 설계

극한의 발사, 궤도 및 우주 환경에서 최고 성능을 유지하도록 설계되었습니다. 수십 년간 쌓아온 셔틀, 위성 및 항공기 설계 경험을 토대로 적격한 우주 측정 포인트를 보장하고, 미션 크리티컬 성공에 필요한 수준의 구성품, 소재 및 테스트를 제공하여 사용자 요구에 맞는 맞춤형 시스템을 구현합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 성능 및 신뢰성, 최고 수준의 제품을 설계

우주 및 위성 적용 분야

Space

에머슨의 Paine™ 센서는 Voyager에 장착되어 가장 먼 우주에서 사용되었으며 많은 상용 우주 발사 및 지구 귀환 미션을 지원했습니다. 추진 모니터링, 우주 프로브 서보 밸브, 제어 표면 액추에이터 및 궤도 조종을 지원하는 맞춤 설정이 가능한 센서부터 우주 정거장에 이르기까지 에머슨은 엔지니어들이 최고의 제품을 설계하도록 지원합니다.

맞춤형 솔루션 지원 문의처

적용 부문:

  • 스러스터 추진 압력
  • 연료 압력 및 온도
  • 추진 탱크 게이징
  • 제어 표면 액추에이터 제어
  • 추진 온도
  • 조작기 암 제어
  • ROV 조종 제어

솔루션:

  • 발사 및 궤도 환경에서 입증
  • EEE INST‐002/MSFCSTD‐ 3012 레벨 1 및 2 구성품
  • 방사선 내성
  • 소형, 낮은 질량
  • 이차 봉쇄

위성

목성으로 가는 긴 여정에서 사용되는 정교한 부스터 로켓 조정부터, 지속적으로 증가하는 글로벌 위성 네트워크 지원에 이르기까지, 에머슨의 Paine™ 센서는 미션 크리티컬 측정을 위한 새로운 맞춤형 센서를 개발하는 엔지니어가 입증된 기준으로 활용합니다.

맞춤형 솔루션 지원 문의처

적용 부문:

  • 스러스터 추진 압력
  • 연료 압력 및 온도

솔루션:

  • 발사 및 궤도 환경에서 입증
  • EEE INST‐002/MSFCSTD‐ 3012 레벨 1 및 2 구성품
  • 방사선 내성
  • 소형, 낮은 질량
  • 이차 봉쇄

추천 우주 및 위성 제품



이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.