prod-rmt-paine-custom-en-hero-banner-h003

Paine 맞춤형 제품 솔루션

맞춤형 압력 및 온도 측정 요구 실현

사용자 설계에 맞는 측정 솔루션

오일 및 가스, 항공 우주, 위성, 군대, 해양 측량 및 산업 분야에서 수십 년간의 설계 경험을 보유한 당사의 엔지니어는 수천 개의 최상위 레벨 설계 중에서 원하는 설계를 찾고 기존 설계를 맞춤 설정하거나 수정하고 사용자의 요구에 맞는 완전히 새로운 제품을 제조하는 지식과 경험을 보유하고 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 사용자 설계에 맞는 측정 솔루션
prod-rmt-paine-custom-en-p006

맞춤형 산업 솔루션

우주 및 위성

현재까지 기술적으로 가장 발전한 프로그램에 대한 안정적이고 정확도 높은 시스템 모니터링 및 제어 측정 요구을 해결합니다.

그 동안 쌓아온 셔틀, 위성 및 항공기 설계 경험을 토대로 사용자의 요구에 맞추는 동시에 미션 크리티컬 성공에 필요한 우주 수준의 구성품, 소재 및 테스트를 제공할 수 있도록 모든 센서를 맞춤 설정하거나 수정할 예정입니다.

맞춤형 솔루션 지원 문의처

  • 일반적인 응용 분야: 우주 프로브 서보 밸브, 우주 차량 액츄에이터, 스터스터 및 추진 압력, 제어 노즐 배치 시스템, 조작기 암 제어, 산소 및 수압 모니터링
  • 일반적인 솔루션 및 요구 사항: 우주 항공기 경험, EEE INST-002/MSFCSTD- 3012 구성품, 방사선 내성, 군표준 충격 및 진동, 폭넓은 작동 온도 범위, 소형, 낮은 질량 및 2차 봉쇄

항공우주방어

정확도가 높고 안정적인 압력 및 온도 측정은 단순히 요구 조건을 넘어 미션에 크리니컬합니다.

Paine™ 맞춤형 측정 솔루션은 기술적으로 가장 발전한 응용 분야에서 찾을 수 있습니다. 

군대 분야에서 최신 솔루션이 필요하든, 아이디어를 테스트하려는 의도든 상관없이 Paine ™ 압력 및 온도 센터를 사용자의 정확한 요구에 맞게 설계 및/또는 맞춤 설정할 수 있습니다.


맞춤형 솔루션 지원 문의처

  • 일반적인 응용 분야: UAV, ROV's 및 AUV's, 제어 밸브, 항공기 및 포탑 제어, 유도 시스템, 오토바이 챔버 및 엔진 압력 모니터링, 브레이크 제어, 연료 압력 및 예인 시스템
  • 일반적인 솔루션 및 요구 사항: 실시간 통신, 견고, 내부식성 건축, 고충격 및 진동, 고압 및 고온(HP/HT)

다운홀, 오일 및 가스

실시간 측정 포인트를 수집하여 유정 무결성을 유지하고 생산 공정을 관리합니다.

맞춤형 다운홀, 오일 및 가스 압력, 온도 센터는 극단적인 유전 탐사 환경에서 최고 수준의 정확도와 장기적인 안정성을 제공하면서 설계 유연성을 제공합니다.

​​​​​​​맞춤형 솔루션 지원 문의처

  • 일반적인 응용 분야: 유전 탐사 및 생산, 천공 공구, 방향 천공, 인공 회수, 화학물질 주입, 완료 공구, MWD, PWD 및 LWD, 웰헤드 및 펌프 스테이션 모니터링, 공정제어시스템(PCS), 슬릭라인, 슬림라인, 파쇄, 압축기, 유압 유량 압력 및 온도 모니터링
  • 일반적인 솔루션 및 요구 사항: 실시간 통신, 견고, 내부식성 건축, 고충격, 진동, 압력 및 온도(HP/HT), 초소형 폼 팩터

해저

향상된 저장소 복구를 위해 신뢰성을 보장하고, 개입을 최소화하며, 유전의 개발 및 생산을 최적화합니다.

맞춤형 해저 측정 솔루션사용자의 복잡한 극한의 해저 응용 환경에 맞게 특수하게 설계할 수 있습니다.

디지털에서 4-20mA 출력, 고압 폐쇄, 해저 및 공정 연결, 마운팅 플랜지, API 인증 소재 등에 이르는 모든 측면을 사용자의 요구에 맞게 조정하여 고도로 정밀한 맞춤형 솔루션을 설계할 수 있습니다.

맞춤형 솔루션 지원 문의처

  • 일반적인 응용 분야: 생산 및 제어 시스템, 밸브, 매니폴드, 화학물집 주입, 폭발 방지기, 데이터 부이, 해양 펌프 스테이션, 해저 플랫폼 AUV’s 및 ROV’s.

  • 일반적인 솔루션 및 요구 사항:  실시간 통신, 견고, 내부식성 건축, 고충격 및 진동, 고압 및 고온(HP/HT)

teaser-rmt-paine-custom-advanced_materials-c010

첨단 소재

당사 직원들은 서로 협력하며 특정 적용 환경을 위한 솔루션을 설계합니다. 작동 위치, 온도, 장착 및 다른 장치와의 근접성을 이해하는 것이 중요합니다. 적합한 센서 소재, 연결 및 외부 표면을 선택하면 안정적이고 장기적으로 센서를 작동시키는 데 도움이 됩니다.

매개체(유체 또는 가스) 및 측정될 온도를 고려하는 것이 반드시 필요합니다. 선택하거나 설계할 때 외부 표면 소재(압력 포트 내부 포함) 또는 "습식 소재”를 고려해야 합니다. 습실 소재가 측정되는 환경 매개체와 호환되지 않을 경우 시간이 지나면서 센서 성능이 저하됩니다.  당사에서는 이러한 문제가 발생하지 않도록 도와드립니다.

일반적인 소재 및 환경:

  • Inconel® 718 및 725 는 뛰어난 안정성을 제공하며 뛰어난 부식성 환경 호환성을 제공합니다.
  • 스테인리스 스틸은 악천후와 강한 진동에서도 완벽합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 첨단 소재

통신(입력/출력)

센서가 통신하는 방법은 시스템 내에서 사용되는 방식에 따라 다릅니다.  센서가 전체 측정 시스템과 함께 사용되는 위치를 결정하는 것이 중요합니다. 당사는 귀하의 센서가 시스템 내에서 통신하는 적절한 방법을 결정하는 데 도움을 주기 위해 설계 지원을 제공할 예정입니다.

예제 통신 유형:

  • 증폭: mV 출력을 0 ~ 5볼트 이상의 증폭된 신호로 변환합니다.
  • 디지털: RS-232, RS-485, CANopen 또는 SPI. 호스트에 대한 직접 인터페이스/연결

  • 낮은 레벨 밀리볼트(mV/V): 가장 저렴한 압력 트랜듀서

  • 4-20mA: 신호를 장거리(1000피트 이상)로 전송해야 할 경우 -20mA 트랜스미터가 가장 적합합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 통신(입력/출력)
teaser-rmt-paine-custom-communications-c010
teaser-rmt-paine-custom-connections_fittings-c010

연결 및 피팅

센서가 작동되는 위치 및 환경에 따라, 전기 연결, 포트 피팅 및 장착 기술이 매우 중요합니다. 당사는 다양한 옵션을 제공하며 모든 센서를 사용자의 특정 응용 환경에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.

  • 일반적인 피팅: E3, E4, 더블 o-링, 차등 o-링, 용접형 튜브, 내부 파이프, 오토클래이브 및 어댑터
  • 일반적인 전기 연결: 고압 핀, 케이블 및/또는 피그테일, 고온 케이블, 해저 수밀 연결, 군대 미니어처 원형 연결 및 밀봉 연결

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 연결 및 피팅

극한 테스트

고급 설계, 시뮬레이션 및 설계가 지탱할 수 있는지 입증하기 위한 극한 테스트(HASS, HALT 등) 에머슨은 맞춤형 센서를 설계하고 극한 환경에서 테스트를 시행하는 데 지속적으로 협력할 것입니다. 센서를 정확한 방식으로 장기간 작동시키면서 극한 상황에서 잘 작동하는지 확인합니다.

  • HASS 및 HALT 테스트, 충격, 진동, 수명 테스트, 자화율 테스트(EMI 및 RF), 헬륨 누출 테스트, 열 테스트, 고정밀도 교정, 고압, 열진공 및 고객별 테스트
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 극한 테스트
teaser-rmt-paine-custom-extreme_testing-c010
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.