인라인 매니폴드가 장착된 압력 트랜스미터

Rosemount 계기 매니폴드 정보

계기 매니폴드는 다양한 유형의 압력 측정 애플리케이션에 맞는 분리, 배기 및 균등화를 제공하는 공정 연결 시스템입니다.

압력 트랜스미터용 Rosemount 계기 매니폴드

압력 측정용 계기 매니폴드

계기 매니폴드는 다양한 유형의 압력 측정 애플리케이션에 맞는 분리, 배기 및 균등화를 제공하는 공정 연결 시스템입니다. 매니폴드는 일반적으로 압력 트랜스미터, 게이지 또는 기타 압력 센싱 장치를 포함한 다른 측정 계기 장비와 함께 사용됩니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 압력 측정용 계기 매니폴드

계기 매니폴드 유형

Rosemount Coplanar 매니폴드는 특허받은 Rosemount Coplanar 압력 트랜스미터에 직접 부착되어 플랜지가 필요하지 않으므로 누수 지점이 적으며, 비용을 절감하고, 더 적은 자재를 사용합니다. 이 프리미엄 경량 매니폴드는 2, 3 및 5-밸브 구성으로 제공되어, 계기를 분리하고 배기를 제어하여 측정 무결성을 보장할 수 있습니다.


Rosemount 인라인 매니폴드는 공정 차단 및 배출/배기 기능을 제공합니다. 또한 다양한 계기와 공정 연결 유형을 지원합니다. 인라인 매니폴드는 일반적으로 Rosemount 압력 트랜스미터 및 게이지와 함께 사용되지만, 다른 제품과 함께 사용할 수도 있습니다.

Rosemount의 기존 스타일 매니폴드는 플랜지가 필요한 애플리케이션과 함께 사용되도록 설계되었습니다. 기존 매니폴드는 다양한 유형의 밸브 구성을 포함하여 기존 및 웨이퍼식으로 사용 가능합니다. 이 제품은 다변수, 정압 및 차압 트랜스미터용으로 설계되었습니다.

Rosemount R305 및 R306의 강화된 매니폴드는 간소화된 작동, 향상된 신뢰성 및 강화된 작동 안전을 제공하는 Pressure-Lock™ 밸브 기술을 지원합니다. 또한 강화된 매니폴드에는 플러깅에 저항력을 갖춘 대형 내부 공정 보어가 포함되어 있습니다. 강화된 매니폴드는 Coplanar 및 인라인 연결 유형에서 사용할 수 있습니다. 이 제품은 모든 Rosemount 압력 트랜스미터와 호환됩니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.