Rosemount-304 Conventional Manifold

Rosemount™ 304 기존 매니폴드

선정 제품 설명

2, 3 및 5밸브 구성으로 설계된 Rosemount 304 기존 매니폴드는 전통적 또는 Coplanar 플랜지가 있는 트랜스미터에 부착됩니다. 이 매니폴드는 전통적 및 웨이퍼 스타일로 사용할 수 있으며 공장에서 트랜스미터에 조립, 누수 테스트, 교정이 완료되어 현장에서 빠르게 설치할 수 있습니다. 다변수, 정적 및 차압 트랜스미터용으로 설계된 이 매니폴드는 측정 무결성을 보장하기 위해 계기 분리, 배기 제어 및 누출 방지를 허용합니다.

제품

Search
제품 검색결과 7건 중 1-7
3051S MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
304 Conventional Manifold
최고 운영 온도
538°C(1000°F)
매니폴드 재질
316 SST/316L SST, 탄소강
패킹 재질
PTFE, Graphite-based
공정 연결부
1/2"-14 암 NPT, IEC 61518
공정 연결부 방향
평행 트랜스미터, 90° 트랜스미터
인증
특별 서비스용 세정, 부식성(sour) 가스(NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103 충족), 모든 인증 목록은 전체 사양 참조
보증
최대 5년 제한 보증

특징

  • IEC 61518에 따라 트랜스미터 플랜지에 조립
  • 전통적(플랜지x 플랜지 및 플랜지 x NPT) 및 웨이퍼 매니폴드 스타일을 광범위한 어플리케이션에 사용 가능
  • 다변수, 절대압, 게이지압 및 차압 트랜스미터를 위한 2 ,3 및 5밸브 구성
  • 빠르게 설치할 수 있도록 매니폴드를 공장에서 트랜스미터에 조립하여 누수 테스트 및 교정 완료
  • 천연 가스에 사용 가능한 5밸브 옵션은 누수에 대해 추가 보호가 가능하여 차압 측정의 무결성 보장

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 21개 결과 중 1-10
: