과충진 방지는 믿을 수 있어야 합니다. 우리의 삶은 위험에 처해 있습니다. 환경도 그렇습니다. 여러분의 브랜드 이미지와 재무 상태 또한 마찬가지입니다.

과충진 방지 정보

과충진 방지는 믿을 수 있어야 합니다. 우리의 삶은 위험에 처해 있습니다. 환경도 그렇습니다. 

여러분의 브랜드 이미지와 재무 상태 또한 마찬가지입니다.

과충진 방지를 위한 검증된 솔루션으로 안정성 증대

탱크 과충진 방지는 신뢰할 수 있는 검증된 솔루션으로 시작합니다.
에머슨은 과충진 예방을 위해 관련 지식과 현대적이고 규정을 준수하는 제품을 공급합니다. 에머슨은 과충진 방지를 위해 가장 광범위한 공정 베슬 및 벌크 액체 저장 탱크용 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 에머슨과 공정 신뢰성을 높이십시오.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 과충진 방지를 위한 검증된 솔루션으로 안정성 증대

작동 중인 과충진 방지 솔루션

탱크 과충진에 대해 우려하고 계십니까?
오랫동안 과충진은 공정과 벌크 액체 산업에서 심각한 사고의 주요 원인이었습니다. 
하지만 과충진은 무작위로 발생하는 것이 아닙니다. 예측 가능하므로 방지도 가능합니다.
에머슨은 탱크 과충진을 전체적으로 파악할 수 있는 지식과 전문성을 갖추고 있으며, 탱크 과충진 제로라는 목표를 위한 적절한 솔루션을 선택하는 데 도움을 드립니다.

과충진 방지를 위해서는 가장 최근에 세계적으로 인정된 업계 표준을 준수하는 것이 매우 중요합니다.
세계적으로 인정되는 표준 IEC 61511 및 API 2350(그림에 표시된 범위)에 따라 IEC 61508에 따라 인증된 SIS/SIL 장치를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 
또한 과충진 방지를 위해 개별 시설에 적용될 수 있는 다양한 국가 및 탱크별 표준이 있습니다.

적절한 과충진 방지 솔루션을 선택하는 것은 쉬운 일은 아닙니다. 몇 가지 확인할 사항이 있습니다.

  • 지속적인 레벨 장치 또는 포인트 감지가 필요합니까?
  • 측정 중인 매체는 무엇입니까?
  • 탱크 종류는 무엇이며 크기는 어떻습니까?
  • 프루프 테스트의 요구 사항은 무엇입니까?
  • 상거래용으로 고정밀도 측정 포인트가 필요합니까?
  • 어떤 탱크 입구가 있으며 개수는 몇 개입니까?

에머슨의 전문가는 이러한 궁금증에 대한 답변을 제시하고 요건에 따라 최상의 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다합니다.

Rosemount 탱크 게이징 시스템은 벌크 액체 저장 탱크에서 자동 탱크 게이징(ATG) 및 과충진 방지에 대해 완벽한 포트폴리오를 가지고 있습니다.

특히 단일 장치(non-redundant) 구성에 대해 IEC 61508 SIL 3 인증을 받은 최초이자 유일한 레이더 레벨 게이지를 포함하고 있습니다.

특허를 획득한 투인원(2-in-1) 옵션이 포함된 Rosemount 5900S 게이지는 자동 탱크 게이지(ATG)와 독립형 과충진 방지 센서의 역할을 동시에 수행할 수 있습니다.

공정 용기는 소형 저장 탱크에서 대형 혼합기 또는 리액터까지 무엇이든 될 수 있습니다. 특정 과충전 방지 응용 프로그램에 맞는 적절한 제품을 선택하는 것이 쉬운 일은 아닙니다. 에머슨은 세계적으로 승인된 안전 표준을 준수하는 광범위한 IEC 61508 인증 Rosemount 레벨 트랜스미터 및 스위치를 제공합니다.

또한 원격 검증 시험과 같은 업계 최고의 기능과 위험 분석을 수행하는 데 필요한 모든 기능 안전성 데이터를 결합합니다.

관련 문서 및 링크

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.