Rosemount 3144P 온도 트랜스미터는 온도 측정에 있어서 업계 최고의 정확도, 안정성 및 신뢰성을 제공합니다. 신뢰성과 고급 진단을 보장하여 측정 포인트를 계속 가동할 수 있도록 하우징이 이중으로 분리되어 있습니다. Rosemount X-well
™기술 및 Rosemount 0085 파이프 클램프 센서와 결합한 이 트랜스미터는 공정 온도의 정확한 측정을 제공하여 써모웰(Thermowell) 또는 공정 침투가 필요하지 않습니다.
장치 대시보드에서 간편한 장치 구성 및 진단 트러블 슈팅을 위한 쉬운 인터페이스를 제공합니다
3144P 트랜스미터를 갖춘 Rosemount X-well 기술 기능
듀얼 구조 하우징이 열악한 환경에서도 우수한 보호 제공
최소, 최대 온도를 추적하여 온도 극단을 모니터링함으로써 간편하게 트러블 슈팅 가능
장치 대시보드에서 간편한 장치 구성 및 진단 트러블 슈팅을 위한 쉬운 인터페이스를 제공합니다
648 트랜스미터를 갖춘 Rosemount X-well 기술 기능
동급 최고 수준의 무선 정확도와 안정성으로 공정 자동화 지원
안전하고 비용 효율적인 WirelessHART® 기술로 >99%의 데이터 신뢰성 제공
간편한 설치로 배선 비용 없이 빠르게 측정 포인트에서 계기 작업 가능
LCD 디스플레이로 현장에서 측정 및 진단 정보에 접근할 수 있어 공정 가시성 향상
최대 10년간 유지 관리가 필요 없는 SmartPower™ 모듈로 트랜스미터를 분리하지 않고도 현장에서 교체 가능
내구성 높은 듀얼 컴파트먼트 하우징이 현장 사용의 신뢰성을 강화합니다.
입력
Rosemount 3144S 트랜스미터를 갖춘 Rosemount X-well 기술: 표준 및 확장 범위 센서 입력을 지원하는 단일 센서 기능, 확장 범위 센서 입력을 지원하는 이중 센서 기능 Rosemount 3144P 트랜스미터 또는 Rosemount 648 온도 트랜스미터를 갖춘 Rosemount X-well 기술: RTD 센서 입력을 지원하는 단일 센서 기능
출력 신호
3144S 트랜스미터 또는 3144P 트랜스미터를 갖춘 Rosemount X-well 기술: 4~20mA/HART® 프로토콜 648 트랜스미터를 갖춘 Rosemount X-well 기술: WirelessHART® 프로토콜
Rosemount 2051HT 위생 압력 트랜스미터는 생명 화학 및 식음료 산업에서 게이지 및 절대 측정을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이 트랜스미터는 업계 표준의 공정 연결 방식을 적용하고 있으며 에머슨의 검증된 압력 센서 기술을 제공합니다. 3-A™ 및 EHEDG를 포함한 전체 위생 분야 인증과 연마 처리된 스테인리스 강 하우징(옵션)을 갖춘 이 장치는 사용 분야의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.