카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.
유압 액추에이터는 유압 또는 전기 유압 VRC 시스템에서 핵심인 특정 요구사항에 맞춤화됩니다.
유압유 압력을 활용하며 액추에이터를 갖춘 기존 밸브 원격 시스템에서, 모든 작동 기능은 전원 장치와 솔레노이드 밸브 캐비넷으로 중앙 집중화됩니다. 이는 용기에 장착되는 유체 제어를 위한 신뢰할 수 있고 유연한 시스템을 만들어냅니다.
에머슨의 밸브 원격 제어 시스템 심층 관찰
Damcos™ BRC 복동식 로터리 액추에이터
다양한 밸브 크기에 적합한 Damcos BRC 밸런스가 맞춰진 복동식 로터리 액추에이터를 사용하여 해양 환경을 완벽하게 제어합니다.
Damcos™ BRCF 단동식 스프링 복귀 액추에이터
작은 공간에서 높은 토크 출력을 제공하는 Damcos™ BRCF 단동식 스프링 복귀 액추에이터는 해양에서 페일 세이프 성능을 원하는 경우 선택할 수 있는 최적의 제품입니다.
Damcos™ BRCF HT 단동 액추에이터
가장 작은 공간의 가장 강력한 해양 액추에이터입니다. 토크 범위가 4000 ~ 16000Nm인 Damcos BRCF HT 단동 스프링 리턴 액추에이터
Damcos™ KF/KFR 선형 단동 스프링 폐쇄식 액추에이터
신뢰할 수 있게 작동하고 고유한 비상 시스템을 제공하는 Damcos KF/KFR 선형 단동 스프링 폐쇄식 액추에이터로 페일 세이프 성능을 제공합니다.
Damcos KC 선형 복동식 액추에이터
Damcos KC 복동식 액추에이터를 사용하면 우수한 해양 글로브 밸브 제어를 수행할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 작동을 위해 유압을 선운동으로 변환합니다.
Damcos™ 제어 캐비닛
해양 밸브 원격 제어 시스템의 제어를 중앙 집중식으로 관리합니다. Damcos 제어 캐비닛은 표준 프로그램에서 최대 120개의 솔레노이드 밸브를 지원합니다.
Damcos™ 시스템 파워 유닛
Damcos 시스템 파워 유닛을 사용하여 해양 밸브 요구 사항을 제어합니다. 모듈형 플랫폼을 기반으로 구축되어 135bar 압력을 통해 일관된 성능을 보장합니다.
Damcos™ 폐색 시스템
유압 기능을 확장합니다. Damcos 블록 시스템을 통해 위험한 구역에서도 해양 액추에이터 또는 벌크 헤드 작업을 조합할 수 있습니다.
Damcos™ 표시기
정확하게 해양 액추에이터 위치를 검증하십시오. Damcos 표시기는 직접, 흐름, 체적 모델에 사용할 수 있습니다.
Damcos™ 핸드 펌프
해양 액추에이터를 확보하십시오. Damcos 핸드 펌프는 설치하기 쉽고 비상 또는 독립형 작업에 중요합니다.
그린 오일 기술
에머슨 그린 오일 기술로 모든 항구의 환경 규정을 준수합니다. 믿을 수 있는 해양 성능을 제공하며 자연에도 이롭습니다!
라이프사이클 관리 팀은 고객이 대응할 수 있도록 지속적으로 변화하는 기술을 고려하여 라이프사이클 고지 사항과 시스템 수명 상태를 제공합니다.
신규 건조나 진행 중인 운영을 위해 승무원에게 적절한 시간과 장소에서 실시되는 기술 평가 및 교육 솔루션을 제공합니다.
Take a look at the Hydraulic Lock Solution and learn more about safety functionalities in your valve remote control system.
Enseada builds six Drill ships implementing Emerson’s Valve Remote Control System with Green Oil Technology
SMIT