IndianOil, 정제소 현대화 및 배출 규제를 준수를 위하여 에머슨을 선택

인도 최대의 정유 회사, 2020년 청정 연료 전략의 일환으로 배출 관리 운영의 주요 업그레이드를 담당할 자동화 주 계약자로 에머슨을 결정 

인도 뭄바이(2019년 3월 11일) – 글로벌 기술 및 엔지니어링 기업인 에머슨(NYSE: EMR)은 인도 최대의 석유 회사인 Indian Oil Corporation Limited와 총 1,200만 달러 규모의 다중 계약을 체결하여 정유소의 운영 및 배출 프로그램을 현대화하기로 했다고 오늘 발표했다.

에머슨은 심층적인 정제 기술과 첨단 기술을 결합하여 2020년 4월에 발효되는 인도의 새로운 Bharat Stage VI(BS-VI) 저유황 배출 기준을 충족할 수 있도록 지원한다. BBS-VI 배출 표준은 유럽, 미국 및 기타 국가에서 설정한 모범 사례와 일치하도록 최대 유황 함량이 10ppm으로 의무화되어 있으며 일산화탄소, 질소산화물 및 미립자 물질에 대한 제한 사항이 포함되어 있다.

에머슨 자동화 솔루션 비즈니스의 부사장인 Lal Karsanbhai는 다음과 같이 설명한다. “자동화 기술과 디지털 혁신 프로그램을 활용하는 기업은 상위 25%의 성과(Top Quartile) 달성이라는 목표에서 상당한 이점을 얻게 된다. IndianOil은 오랫동안 에머슨의 소중한 고객이었으며, IndianOil이 새로운 연료 규정을 준수하면서 운영을 현대화할 수 있도록 당사가 기술과 전문 지식을 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다.”

이 프로젝트는 유황 함량을 줄일 수 있도록 설계된 디젤 수소화 처리 장치, 탈황 기술로 설치되거나 보완되는 옥테인 부스팅 장치를 포함하여 14개의 다양한 공정 단위를 업그레이드할 예정이다.

IndianOil은 33,000명 이상의 인력을 보유한 인도 최대 기업으로서 경제 발전을 촉진하는 중요한 역할을 한다. IndianOil은 인도의 에너지 안보와 석유 제품의 정제 및 마케팅에 대한 자급자족을 보장하면서 정제, 파이프라인 수송, 석유 제품의 마케팅, 원유, 천연가스, 석유화학의 탐사 및 생산 등과 같은 전체 탄화수소 가치 사슬에 영향을 미친다.

IndianOil이 목표를 달성하도록 지원하기 위해, 에머슨은 DeltaV 안전 계장 시스템(SIS) 및 AMS 자산 관리 소프트웨어와 같은 DeltaVTM 분산 제어 시스템, WirelessHART® 지원 기기, 압력, 온도 및 유량 센서를 포함한 유선 필드 기기, 제어 및 밀폐형 밸브, 가스 분석기와 같은 고급 기술을 제공한다. 또한 Panipat, Vadodara, Haldia 및 Bongaigaon에 위치한 IndianOil 정유소에 설치, 시운전, 공장 인수 시험(FAT) 및 교육 지원 서비스를 제공할 예정이다.

에머슨 정보

미국 미주리주의 세인트 루이스 시에 본사가 있는 에머슨(NYSE: EMR)은 산업, 상업 및 주거 시장 고객을 위한 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 및 엔지니어링 기업입니다. 에머슨 자동화 솔루션 사업부는 공정, 하이브리드 및 개별 제조업체가 생산을 극대화하고, 직원과 환경을 보호하면서 에너지와 운영 비용을 최적화하도록 지원합니다. 에머슨 상업 및 주거용 솔루션 사업은 인간의 편안함과 건강을 보장하고, 식품의 품질과 안전을 보호하며, 에너지 효율성을 전진시키고, 지속 가능한 인프라를 생성하도록 도움을 줍니다. 자세한 내용은 Emerson.com 을 참조하십시오.

최신 뉴스

새로운 에머슨 플러싱 링은 완벽한 패키지 솔루션으로 주문, 설치를 간소화합니다.

증류탑, 수소 처리기 등의 플러싱 및 블리딩 애플리케이션을 위한 모듈식 어셈블리가 특징인 TESCOM AGI 플러싱 링

Emerson의 새로운 무선 트랜스미터는 현장 장비 제어 및 모니터링에 전례 없는 유연성을 제공합니다

Rosemount 802 무선 디스크리트(디지털) 입출력 트랜스미터를 통한 원격 장비 제어로 비용을 절감하고 안전성을 향상하며 생산성을 높일 수 있습니다.

Calvin Butler, Emerson 이사회 합류

Emerson은 오늘, 2024년 8월 1일부로 Calvin Butler를 이사로 임명한다고 발표했습니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.