AMS 상태 모니터링 서비스를 사용하여 기존 프로그램을 주문형 분석으로 보완하거나, 에머슨 전문가가 조직의 분석을 관리할 수 있습니다. 고해상도 이미지
AMS 상태 모니터링 서비스는 사용자의 데이터 분석 소프트웨어 투자의 가치와 효율성을 극대화합니다.
텍사스주 오스틴 (2022년 10월 24일) — 글로벌 소프트웨어 및 엔지니어링 리더인 에머슨은 AMS 상태 모니터링 서비스를 출시했습니다. 이 새로운 솔루션은 사용자에게 신뢰성을 보장함과 동시에 종합적인 모니터링 전략을 구축할 수 있도록 도와주며, 방대한 데이터 처리 및 분석을 위한 부족한 시간 또는 인력에 의해 야기될 수 있는 문제를 해결할 수 있습니다. 해당 서비스는 기존 프로그램을 주문형 분석으로 보완하거나, 회사 내에 충분한 리소스나 기술을 갖추지 못한 조직은 에머슨 전문가가 분석을 완벽하게 관리해 드립니다.
에머슨의 AMS 장치 작동 및 AMS 무선 진동 모니터는 무선 및 온라인 모니터링을 공통화 인터페이스 및 도구로 사용하여 단일 소프트웨어 플랫폼으로 통합된 디지털 에코시스템을 사용자에게 제공합니다. 하지만, 전문 인력 부족 현상으로, 많은 시설에서는 이러한 플랫폼 기반의 데이터를 종합적으로 분석하여 실행 가능한 정보로 전환할 수 있는 전문 지식이 부족합니다.
AMS 상태 모니터링 서비스는 모니터링, 데이터 분석, 가독성이 높은 실행 레포트로 조직이 의미 있는 비즈니스 결정을 할 수 있는 통찰력을 제공하는 훈련된 ISO 18436-2 카테고리 III 이상 인증 전문 분석가 팀을 통해 AMS 사용자를 지원합니다. 해당 서비스는 곧 에머슨의 Guardian 서비스에 통합되어, 사용자가 직접 검색 결과에 액세스하고 서비스를 관리할 수 있습니다.
AMS 상태 모니터링 서비스를 통해, 플랜트는 심각한 중단이 발생하기 전에 이를 파악할 수 있고, 운영 및 유지 비용을 절감하며, 언제든지 인증된 전문가의 도움을 받을 수 있으며, 필요한 사항을 지원하는 맞춤형 프로그램을 이용할 수 있습니다. 사용자는 플랜트 운영에 집중할 수 있고 이를 통해 현장에서 필요로하는 전문 진동 분석가에 대한 높은 비용을 절감할 수 있습니다.