eraaaaaaa

에머슨의 레이저 용착기로 복잡한 기하 무늬의 소형 플라스틱 부품 어셈블리를 자동화

Emerson의 Branson™ GLX-1 레이저 용착기는

Emerson의 Branson™ GLX-1 레이저 용착기는 복잡한 디자인의 소형 플라스틱 부품 조립에 혁신을 일으킵니다. 이 자동화 친화적인 솔루션은 깨끗하고 진동용착과 다르게 제품을 고정된상태로 용착을 보장하여 폐루프 제품 재활용을 지원합니다. 고해상도 이미지

Branson GLX-1 플랫폼, 폐루프 제품 재활용을 지원하는 깨끗하고 진동용착과 다르게 제품을 고정된상태로 용착을 하는 자동화 친화적인 솔루션 제공

BROOKFIELD, Conn. (2024년 5월 30일) – Emerson은 새로운 Branson™ GLX-1 레이저 용착기를 발표했으며, 이는 작고 복잡하거나 섬세한 플라스틱 부품 및 어셈블리 결합의 수요 증가를 충족할 수 있는 유연성을 사용자에게 제공합니다. 작은 설치 면적과 모듈식 설계로 ISO-8 클린룸 환경에서 사용하기 적합하며, 통합 자동화 제어기로 생산 로봇의 설치 및 인터페이스를 간소화할 수 있습니다.

GLX-1 용착기의 정밀한 서보 기반 작동 제어를 통해 미세 유체 부품이 포함된 카테터 및 웨어러블과 같은 의료 시장용 어플리케이션은 물론 전자, 자동차, 가전제품 시장용 센서의 3차원 컨투어 부품을 자유롭게 설계하고 접합할 수 있습니다. 새로운 용착기는 열 또는 진동으로 인한 손상의 위험 없이 중요하거나 복잡한 3D 접합형상 또는 사전 조립된 부품을 사용하여 고성능 혼합 폴리머 및 부품을 결합할 수 있습니다. 레이저 용착은 플래시나 눌림자국등의 제품 손상 없이 완료되므로 외관이 우수합니다.

GLX-1은 폐루프 제품 재활용에 대한 장치 제조업체의 높아진 관심을 지원하기 위해 일반 의료 장치 및 웨어러블에 사용되는 플라스틱을 안전하고 비파괴적으로 '접합 분리'할 수도 있습니다. 이 분해 기능을 사용하여 내부의 귀중한 부품을 회수하고 재사용하는 동시에 지속 가능성 전략을 강화하고 폐기물을 줄일 수 있습니다.

"다양한 주요 시장에 민감한 전자 부품을 하우징하는 더 작고 복잡한 고품질 플라스틱 부품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다"라고 Emerson의 글로벌 제품 매니저인 Emma Wood는 말합니다. "신형 GLX-1 레이저 용착기는 강력하고 깔끔한 조인트와 고급 연결 기능을 초소형 패키지로 제공하며, 제조업체에서 최상급 제품을 설계하고 효율적으로 생산하게 합니다."

GLX-1 용착기는 Emerson의 Simultaneous Through-Transmission Infrared®(STTlr) 레이저 용착 기술을 사용하며, 다른 플라스틱 용착 방법을 사용할 때보다 뛰어난 생산 효율성, 용착 강도, 심미성을 제공합니다. GLX-1은 Branson의 고출력 레이저 뱅크를 사용하여 용착 출력을 제공하며, 뱅크당 최대 250와트까지 구성 가능한 출력 레벨을 제공합니다.

고급 서보 구동 액추에이터는 낮은 레벨에서 높은 레벨까지 정밀하고 반복 가능한 폐루프 다운포스 제어를 제공합니다. 옵션으로 폐루프 공압 제어 장치도 사용할 수 있습니다. 그 결과 용착 사이클 시간이 빨라져 다양한 응용 분야에서 대량의 고품질 생산을 지원할 수 있습니다. 용착 레시피를 인식하고 올바른 생산 툴링과 일치시키는 라디오 주파수 식별 RFID (a radio frequency identification) 기능 덕분에 효율적이고 정확한 툴 전환이 보장됩니다.

GLX-1은 또한 내부 고객 네트워크를 통해 용착 데이터 전송을 단순화하는 용착 데이터 수집, 전송, 보안 기능을 갖추어 탁월한 연결성 및 보안 기능을 제공합니다. 운영 및 보안 기능은 편리한 각도에서 쉽게 볼 수 있도록 스위블링 펜던트 암에 장착된 용착기의 직관적이고 사용하기 쉬운 12인치 터치스크린 HMI를 통해 액세스할 수 있습니다. 

용착기는 99단계의 맞춤형 비밀번호로 보호되어 안전이 최대로 보장됩니다. 또한 플랜트 네트워크와 쉽게 연결하여 산업용 사물 인터넷(IIoT) 또는 통신 요구 사항을 충족하며, 데이터 인터페이스 게이트웨이(DIG) 및 fieldbus 인터페이스 게이트웨이 호환성, USB 포트, OPC-UA 인터페이스를 제공합니다.  

자세한 내용은 https://www.emerson.com/en-us/catalog/branson-glx-1을 방문하십시오.

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
X Facebook LinkedIn YouTube 를 통해 에머슨과 연결되어 보세요.

에머슨에 대해 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 테크놀러지 소프트웨어 회사입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.