에머슨의 새로운 밸브 트림 기술을 통해 소음 감소 및 유량 효율성 개선

Whisper 트림 기술

새로운 솔루션에서는 적층제조를 활용하여 가장 효율적인 소음 감소 및 유량 용량의 조합을 제공합니다. 고해상도 이미지

Fisher Whisper의 트림 솔루션은 적층제조를 활용하여 최적화된 공정 설계를 구현함으로써 10데시벨 더 적은 소음으로 20% 더 많은 밸브 용량을 제공할 수 있습니다.

아이오와주 마샬타운
(2023년 11월 1일) – 에머슨은 회전형 밸브와 글로브 밸브에 모두 사용할 수 있는 혁신적인 Fisher™ Whisper™ 트림 신기술을 발표함으로써 에머슨의 현재 Whisper 소음 솔루션 포트폴리오를 확장했습니다. 이 차세대 Fisher Whisper 트림 기술은 적층제조 및 기타 첨단 기술을 사용하여 향상된 기능의 트림 설계를 생성함으로써 소음 문제를 해결할 수 있습니다.

산업 응용 분야에서는 흔히 제어 밸브 소음이 문제로 등장합니다. 이러한 소음은 유체가 밸브 본체의 좁은 통로를 빠르게 통과할 때 전체 밸브에서 발생하는 높은 압력 강하로 인한 결과일 수 있습니다. 이 공기역학적 소음은 가스 속도에 많은 영향을 받으므로 높은 유량과 높은 압력 강하 응용 분야에서는 매우 빠르게 높은 소음 수준에 도달하는 경향이 있습니다. 이 소음 유형은 청력에 손상을 줄 수 있으며, 시간이 지남에 따라 튜빙, 민감한 장비, 근처의 배관 연결부 및 밸브 부품을 파괴할 수 있습니다.

회전형 밸브는 일반적으로 글로브 밸브보다 저렴하지만 트림 구성으로 인해 본질적으로 소음 수준이 더 높은 경향이 있습니다. 사용 가능한 공간 제한과 기타 요인으로 인해 많은 양의 소음 감소 기능을 트림에 통합하기 어려우며, 따라서 회전형 밸브는 일반적으로 소음이 심한 응용 분야에 사용되지 않습니다.

새로운 회전형 Fisher Whisper 트림 기술은 적층제조를 사용하여 최대 20A 가중 데시벨(dBA)의 소음 수준 저감 효과를 제공함으로써 이 문제를 해결했습니다. 이는 기존 제조 솔루션보다 10dBA 개선된 수치입니다. 이 소음 감소 수준은 회전형 밸브에서 흔히 볼 수 있는 높은 유량 용량을 대부분 유지하면서 달성되며, 이 솔루션은 글로브 밸브 대안보다 훨씬 많은 비용을 절약할 수 있습니다.

현재 글로브 밸브에는 다양한 저소음 트림을 사용할 수 있으며, 각 트림은 점점 더 복잡한 트림 구성을 통해 더 높은 수준의 소음 감소 효과를 생성할 수 있습니다. 일반적으로 트림 유형이 복잡할수록 소음 감소 및 비용은 높아지지만 유량은 낮아집니다. 높은 유량이 필요한 경우 기존의 저소음 트림 설계를 사용하면 훨씬 더 큰 밸브 본체가 필요했습니다.

새로운 글로브 유형의 Fisher Whisper 트림 기술은 적층제조를 사용하여 유량 용량이 증가된 트림 설계를 생성함으로써 이 문제를 해결했습니다. 이 기술을 사용하는 글로브 밸브는 기존 트림 설계보다 유량 용량이 20% 증가하면서도 최대 30dBA의 소음 감소 기능을 제공할 수 있습니다. 따라서 이전에는 더 큰 크기가 필요했던 경우에 더 작은 크기의 밸브를 사용함으로써 공간과 비용을 절감할 수 있습니다.

이 솔루션은 각각 기존 설계의 단점 없이 상당한 소음 감소 효과를 제공함으로써 최종 사용자에게 소음이 문제인 밸브 설비 관련 문제를 해결할 수 있는 더 많은 선택권을 제공할 수 있습니다.

자세한 내용은 Emerson.com/WhisperrotaryEmerson.com/Whisperglobe를 방문하세요.

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
X Facebook LinkedIn YouTube 를 통해 에머슨과 연결되어 보세요.

에머슨에 대해 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 테크놀러지 소프트웨어 회사입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.