알루미늄 필터 레귤레이터ASCO 641/2/3 시리즈는 다운스트림 계기에 고유량과 정밀한 압력 조절을 제공함으로써 프로세스 효율성을 극대화합니다. 고해상도 이미지
가장 높은 유량을 처리할 수 있는 ASCO 알루미늄 필터 레귤레이터 641/642/643 시리즈를 사용하여 제조업체는 완전한 밸브 파일럿팅 솔루션을 단일 소스로 제공 가능
뉴저지주 플로햄 파크 (2023년 3월 29일) – 에머슨은 새로운 알루미늄 필터 레귤레이터 ASCO™ 641, 642, 643 시리즈 를 출시했으며 이를 통해 광범위한 공정 애플리케이션에서 공정 효율성을 극대화하고 계획되지 않은 가동중단을 줄일 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 알루미늄 필터 레귤레이터 라인은 동급의 레귤레이터 중 가장 높은 유량을 처리할 수 있으며 다운스트림 계측기에 정밀한 압력 조절 기능을 제공할 수 있습니다.
스테인리스 강 필터 레귤레이터의 대안으로 사용할 수 있는 알루미늄 필터 레귤레이터 ASCO 641, 642, 643 시리즈로 에머슨의 밸브 파일럿팅 기술 전체 제품군을 완성합니다. 이를 통해 공정 제조업체는 솔레노이드 밸브, 스위치 박스, 필터 레귤레이터 및 액세서리를 포함한 전체 밸브 파일럿팅 솔루션을 하나의 글로벌 기술 파트너로부터 소싱할 수 있습니다.
제조업체는 하나의 공급업체를 이용함으로써 공급망을 단순화하고 설계 정확도를 개선하며 포괄적인 엔지니어링 지원에 액세스할 수 있습니다. 여러 공급업체의 기술로 밸브 파일럿팅 솔루션을 설계하면 공급업체의 책임이 분산되고 오류가 발생할 수 있습니다.
유럽, 중동, 아프리카 지역의 에머슨에서 공정 애플리케이션을 담당하는 마케팅 매니저인 Mike Howells는 "여러 공급업체에서 밸브 파일럿팅 기술을 소싱하면 시간이 많이 걸리고 공급망이 복잡해지며 기존 필터 레귤레이터에 대한 옵션이 제한되어 일부 고객의 요구사항이 충족되지 않습니다. 새로운 알루미늄 필터 레귤레이터 ASCO 641, 642, 643 시리즈는 고객의 소싱을 단순화하고 공정 효율성, 안전성, 신뢰성을 높이는 업계 최고의 기술을 보유하고 있습니다."라고 말했습니다.
분당 최대 370.8 표준 입방 피트(분당 10,500리터)의 시장 최고 유량 기능을 갖춘 알루미늄 필터 레귤레이터는 공정 효율성을 개선하고 비상 정지(ESD) 밸브의 요구사항과 같은 엄격한 개폐 요구사항을 충족합니다. 더 높은 유량으로 밸브 액추에이터에 더 많은 공기를 공급하여 공정 밸브의 개폐 속도를 높입니다. 응용 분야에 따라 밸브가 느리게 닫히면 안전 위험이 증가할 수 있습니다.
이 강력한 필터 레귤레이터는 안전성을 더욱 향상시키고 플랜트 가동 시간을 유지하는 견고한 구조와 고급 엔지니어링이 특징이며, 특수 분말 코팅으로 열악하고 부식성이 있는 공정 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있습니다. 효과적인 수분 제거로 매체를 건조하게 유지하여 다운스트림 장치를 보호하고 정교한 매체 여과를 통해 다운스트림 공정 오염을 방지할 수 있습니다.
이 3단 레귤레이터 라인은 0.25~1인치 범위를 제공하며 고도로 맞춤화할 수 있습니다. 공정 제조업체는 신속 릴리프와 같은 고급 기능을 선택하여 공급 공기압이 손실될 경우 다운스트림 압력을 배출함으로써 안전성 및 운영 확실성을 향상시킬 수 있으며, 저온 및 저농도 구리 변형, 수동 및 자동 배수, 글로벌 인증, 화학, 석유와 가스, 에너지와 유틸리티, 음식과 음료 및 용수와 폐수 산업에서 특정 애플리케이션을 지원하는 많은 다른 옵션을 선택할 수 있습니다.
자세한 내용은 알루미늄 필터 레귤레이터 ASCO 시리즈 641, 642, 643의 사양, 기능, 리소스를 참조하십시오.