재생 가능 에너지의 사용 증가는 전 세계의 기업, 지역 사회, 개인에게 필연적입니다. 하지만 풍력 및 태양열과 같은 재생 가능 에너지원의 대규모 배치에 있어서는 전통적으로 신뢰성 확보가 가장 큰 장벽이었습니다. 매일 매 순간 전력에 의존하는 사회에서 신뢰성은 결코 양보할 수 없는 문제입니다.
에머슨은 강력한 소프트웨어 및 자동화 포트폴리오를 개발합니다통해 재생 가능하고 안정적인 전력이 대규모로 실현되는 미래를 꿈꾸고 있습니다. 발전소를 재구상하는 것으로 시작하여 과거의 단일 자원 물리적 발전소를 여러 개의 작은 전력 자원(분산 에너지 자원, 즉 DER)으로 통합하고 이들 간의 전력 생산을 실시간으로 전환하여 최고 수준의 신뢰성을 제공하는 "가상 발전소"로 변환합니다. 풍력, 태양열, 수력, 바이오매스, 기타 청정 에너지원을 결합하여 평소에는 재생 가능한 에너지원을 사용하고 필요할 때 예비 천연 가스 혹은 기타 기존 자원으로 전환하는 가상 플랜트를 상상해 보십시오.
에머슨에서는 회사와 고객을 위해 그 비전을 실현하고 있습니다. 에머슨은 최근 넷제로에 대한 결의를 발표했고 100% 재생 가능 전력에 전념하는 기업을 하나로 묶는 글로벌 이니셔티브인 RE100에 가입했습니다. 동시에 에머슨은 고객이 재생 가능하고 신뢰할 수 있는 전력을 생산하고 자체 지속 가능성 및 비즈니스 목표를 달성하는 데 필요한 솔루션을 제공하고 있습니다.
에머슨의 AspenTech 자회사의 분산 에너지 자원 관리 시스템(DERMS)을 예로 들어 보겠습니다. 이 고급 소프트웨어를 통해 "가상 발전소"는 재생 가능한 에너지원을 실시간으로 관리하고 분산 에너지 자원(DER)의 가용성을 예측하며 전력 생산을 경제적으로 최적화함으로써 안전하고 스마트하게 그리드에 신뢰성 있는 전력을 제공할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 현재 북미의 여러 주요 유틸리티에서 운영하거나 배포 중이며, DER을 적극적으로 관리하여 향후 몇 년 동안 재생 가능 에너지를 안정적으로 사용할 수 있도록 지원할 것입니다.
물론 ‘가상 발전소’로 전환하는 것은 운영자가 관리해야 하는 새로운 환경이 늘어난다는 것을 의미하므로, 플랜트별 관리를 대신하는 통합 원격 운영 센터를 추진할 필요가 있습니다. 중앙 집중식 운영을 통해 광대한 지역에서 다양한 에너지원을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.
AspenTech의 디지털 그리드 소프트웨어 플랫폼은 운영자가 여러 플랜트 및 에너지 자원을 단일 위치에서 통합적으로 관리하여 성능을 최적화하고 운영을 유지하며 그리드 안정성을 높일 수 있도록 지원합니다. 에머슨은 전 세계의 주요 에너지 공급업체와 협력하여 지리적으로 분산된 재생 가능 에너지원의 운영을 원격으로 중앙 집중화하므로, 에머슨의 혁신적인 플랫폼을 통해 수백 개의 소스를 하나의 센터로 안전하게 연결할 수 있습니다.
에머슨의 Ovation™ 분산 제어 시스템(DCS)에 내장된 50년의 전력 전문성과 결합하여 기업은 신뢰할 수 있고 혁신적인 전력 플랫폼을 가동하는 동시에 발전소 신뢰성을 보호하고 더 많은 재생 가능 에너지원을 그리드에 가져올 수 있습니다.
그리고 이것은 시작에 불과합니다. DERMS와 같은 중앙 집중식 관리 및 솔루션을 통해 재생 가능한 에너지원 관리를 자동화하여, 태양열, 수력, 바이오매스 및 에너지 저장에 이르기까지 다양한 에너지 공급원의 효율성을 극대화합니다. 보다 광범위한 재생 가능 에너지원을 효과적으로 정리함으로써, 안정적이고 저렴한 재생 가능 에너지의 제공을 실현합니다.