eraaaaaaa
병 성형

병 성형

고속 제병 솔루션은 일관된 형태, 두께 및 강도를 안정적이고 비용 효율적으로 제공합니다.

생산량 증가, 브랜드 미학 향상

에머슨 솔레노이드 밸브, 조절기, 실린더 및 용접 솔루션은 아무리 복잡한 디자인일지라도 일관되게 정확한 병 모양과 크기를 산출합니다. 고급 전력 제어 기술은 보틀링 조립 라인에서 안전한 기계 작동을 보장하고 다운타임을 줄여 생산성과 수익성을 높입니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 생산량 증가, 브랜드 미학 향상

병 성형 솔루션

사출 및 블로우 몰딩

에머슨은 조립 라인에 일관적인 병 성형 및 크기를 제공하도록 디자인된 다양한 조절기 및 밸브를 제공합니다. 당사의 고압 조절기는 주입 성형 공정 동안 압력 제어를 제공하는 반면 밸브는 성형 공정 동안 사용되는 압축 공기의 유량을 제어합니다. 제어는 몰드를 닫고 열며 마감 처리된 제품을 배출하기 위한 공정 동시성을 보장합니다.

병 씰링 및 탑

에머슨 초음파 및 회전 용접 기술을 통해 카톤 탑 및 씰을 위한 고속의 비용 대비 효율적인 병 형성이 간소화됩니다. 대량 생산 수요, 신속한 용접 주기 및 거부 제품 최소화를 충족합니다. 소모품을 제거함으로써 당사의 기술은 자재 및 패키지 크기를 줄여 전체 가치망에서 비용을 절감합니다. 에너지를 25%까지 절감하고 탄소 배출량을 75%까지 줄이며 재활용 가능한 바이오 재료와 호환됩니다.

전원 품질

제병 공정을 자동화하는 경우 전원이 동적 변수가 될 수 있습니다. 에머슨의 전원 솔루션을 사용하여 시설 전체에서 전체 전원 품질제어 기능을 구현하고 유지보수합니다. 서비스 시작부터 사용 시점까지 시설 전체의 장비에 필요한 전원을 안정화하고 제어하며 관리합니다. 전원 조절기, 필터, 변압기 및 UPS 제품군을 사용하여 패키징 어플리케이션에 전원을 제공합니다. 에머슨과 파트너십을 체결하여 전압 강하와 정전으로 인한 고비용의 가동 중단을 방지하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.