천연 가스 액체 분류

NGL 분류

NGL 분류 공정을 안전하고 유연하게 운영하여 제품 사양 및 시장 요구 사항을 효율적으로 충족시키십시오.

모든 작동 조건에서 유연성 최적화

시장과 수요 및 생산 사양과 보조를 맞추기 위해 분류 공정은 다양한 NGL 구성에 대한 유연성이 요구됩니다. 에머슨 자동화 솔루션은 처리량을 제어하고 피드 전환 장애를 최소화합니다. 증류탑의 피드 비율, 피드 품질, 온도 및 압력의 변동으로 인해 발생하는 공정 업셋에 정확하게 대응할 수 있습니다. 즉 모든 요구 사항에 자신있게 대응하고 보다 효율적으로 운영하는 능력이 향상될 것 입니다.

 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 모든 작동 조건에서 유연성 최적화

최신 뉴스

Emerson의 새로운 무선 트랜스미터는 현장 장비 제어 및 모니터링에 전례 없는 유연성을 제공합니다

Rosemount 802 무선 디스크리트(디지털) 입출력 트랜스미터를 통한 원격 장비 제어로 비용을 절감하고 안전성을 향상하며 생산성을 높일 수 있습니다.

Emerson, Crosby 과압 보호 및 밸브 혁신 150주년 기념

Crosby 압력 릴리프 밸브는 광범위한 주요 응용 분야에 걸쳐 신뢰할 수 있는 과압 보호 기능을 제공하여 안전성을 향상하고 가동 시간을 증가시킵니다

엣지 소프트웨어 향상을 통해 데이터를 보호하고 연속공정 가시성 확보

Emerson의 DeltaV™ Edge Environment는 새로운 "Store and Forward" 기능을 포함하도록 업데이트되었으며, 이 기능을 통해 예상치 못한 다운타임이나 운영 중단이 발생한 경우에도 신뢰성을 보장하고 완전하며 정확한 데이터 캡처를...
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.