prod-rmt-en-tanklevel-gaugingsys-teaser

탱크 레벨 게이징 시스템

유연하고 비용 측면에서 효율적이며 쉽게 액세스할 수 있는 솔루션

유연하고 비용 측면에서 효율적이며 쉽게 액세스할 수 있는 솔루션

탱크 레이더 트랜스미터, 압력 기반 트랜스미터 및 전기 공압 시스템은 광범위한 해양 탱크 응용 분야에 완벽하게 적합한 최첨단 기술입니다. 이 솔루션은 우수한 성능을 제공할 뿐만 아니라 필요한 유지보수가 최소한입니다.


에머슨의 기술은 대체 연료 탱크, 기존 연료 탱크, 밸러스트 및 서비스 탱크 등, 다양한 탱크의 레벨을 정확하게 측정하는 동시에 정밀한 드래프트 측정과 중공부 모니터링 성능에서 우수합니다.


에머슨의 고급 해양 탱크 모니터링 솔루션을 통해 이전에 없었던 효율성과 신뢰성을 경험해보십시오.

정보 요청
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 유연하고 비용 측면에서 효율적이며 쉽게 액세스할 수 있는 솔루션

미디어 및 사례 연구

Emerson's Rosemount Alternative Fuel Solutions offers precise and accurate level measurements for emerging marine fuels.

스웨덴의 예테보리에 있는 에머슨의 새로운 Rosemount 레이더 기술 시설 확인

사용 중인 솔루션

대체 연료 레벨 계측

새롭고 지속 가능한 해양 연료는 선박에 탑재된 탱크 레벨 게이징 어플리케이션입니다. 고급 측정 기술을 필요로 합니다. 따라서 레이더는 대체 연료와 관련된 이러한 문제를 극복하는 데 선호되는 기술입니다. 이러한 과제를 알고 있는 에머슨은 이러한 어플리케이션을 효율적이고 지속 가능한 방식으로 해결하기 위해 다양한 범위의 솔루션을 개발했습니다.

  • 신뢰할 수 있고 정확한 대체 연료 레벨 측정
  • 특정 해양 탱크 설계를 충족하는 솔루션
  • 강력한 FMCW 레이더 기술을 기반으로

압력 기반

  • 다양한 설치 키트로 인한 유연성으로 실제적으로 모든 탱크 레벨 어플리케이션에 적합
  • 복잡한 해양 환경을 위해 개발된 강력한 완전 용접식 티타늄 하우징 트랜스미터

에머슨의 압력 기반 탱크 레벨 게이지 솔루션은 모든 해양 탱크 레벨 애플리케이션에 적합합니다. 이를 통해 설계 제약이 적은 모든 애플리케이션에 적합하고 강력하며 신뢰할 수 있는 트랜스미터를 찾아볼 수 있습니다.

레이더 기반

  • 5세대 이중 와이어 FMCW 지속적 레이더 레벨 트랜스미터는 전작보다 30배 더 민감합니다
  • 여러분의 측정을 믿으십시오 - 신뢰성이 중요한 복잡한 해양 환경용으로 설계되었습니다
  • 다목적이고 사용하기 쉬우며 매우 높은 정확도를 제공합니다


에머슨과 함께라면 여러분은 혼자가 아닙니다. 장소를 가리지 않는 지원과 모범사례로, 설치에 문제가 없으며 Vessel의 수명 전 기간 동안 소유권을 보장합니다.

전기 공압식

  • 쉽게 액세스할 수 있는 안전 영역에 모든 전자제품이 배치된 견고한 해양 전기 공압식 탱크 레벨 게이징 시스템
  • 까다로운 해양 환경에 민감한 장비 배치 불가에 의한 제한적인 트러블 슈팅 및 유지 보수

전기 공압식 탱크 레벨 게이징 시스템은 밸러스트, 연료, 기타 탱크 및 공극 공간에 대한 신뢰할 수 있는 솔루션으로, 모든 선박 유형에 정확한 탱크 레벨 표시를 제공합니다.


이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.