냉각기 문제는 생산 제약, 부적합한 수질, 탄화수소 누출과 그로 인한 비용과 위험을 초래할 수 있습니다. 에머슨의 냉각기 모니터링 및 분석 솔루션은 자주 사용하지 않는 냉각기의 상태와 성능의 수동 판독값을 온라인 인사이트로 대체하여 냉각 용량 손실, 자산 손상 또는 높은 에너지 사용으로 이어질 수 있는 문제를 파악하고 대처할 수 있도록 합니다.
보충 및 배출 사이클은 수질과 냉각 효율에 극히 중요합니다. 낮은 사이클 비율은 수질을 악화시켜 오염, 부식 및 잠재적인 인체 건강 안전 문제를 야기할 수 있습니다. 사이클 비율이 높으면 장비의 과도한 마모가 초래하여 화학물질 및 보충수 사용량과 비용이 증가할 수 있습니다. 에머슨의 자산 감시 솔루션은 전도도 기반 수질 관리를 통해 사이클 비율을 최적화하고, 운영 비용을 최소화하며, 우수한 수질을 보장합니다.
과도한 진동과 높은 베어링 온도는 베어링 마모 및 기계적 씰 손상을 초래하여 펌프 고장 또는 팬 중단으로 이어질 수 있습니다. 냉각기 팬 및 공급 펌프의 작동중지는 처리량을 저해하며 냉각 용량을 감소시킬 수 있습니다. 에머슨의 진동 센서와 기계 상태 소프트웨어는 조기 베어링 마모 징후를 감지하여 속도 저하 및 운전정지를 방지할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.
냉각기에서 물이 증발하면서 고형물이 열교환 표면에 고착되어 열전달을 저하시킬 수 있습니다. 장비의 부식도 열전달을 저하시킬 수 있습니다. 스케일링 및 부식의 효과적인 모니터링을 통해 열전달 효율을 높이고 에너지 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 에머슨의 AMS 장비 관리자 소프트웨어는 다양한 환경 조건에 근거하여 공정의 냉각수 수요를 충족하는 데 필요한 적절한 냉각기 유닛의 수를 알려줍니다.
냉각기는 용수 내 유해한 생물학적 증식에서 가연성 탄화수소의 잠재적 방출에 이르기까지 여러 잠재적 건강, 환경, 안전 위험을 야기합니다. 에머슨의 자산 모니터링 솔루션을 통해 적절한 수질을 확보하여 잠재적인 안전 사고를 줄일 수 있습니다. 또한 자동 모니터링을 통해 직원들은 추운 날씨 또는 악천후에 위험한 수동 현장 판독을 하지 않아도 됩니다.