에너지 사용 감소 및 배출 최소화
배출량 감소 및 자원 효율성 개선을 위한 전략과 기술
에머슨은 미래를 위한 저탄소를 지향합니다. 파리 협정(COP 21)에 이어 국가별 탄소 감축 목표가 설정됩니다. 제조업체들의 기여가 없으면 전 세계 2°C 목표는 달성할 수 없습니다. 정부 규제와 탄소 배출 제한은 불가피합니다. 이제는 에너지 및 배출 성과에 전략적으로 투자할 때입니다. 향후 몇 년 동안 최고의 실적을 올리는 기업은 에너지 비용 절감, 벌금 감소 및 CO2 크레딧 구매 필요성 감소로 경쟁 우위를 누리게 될 것입니다.
사이트 에너지 성과에 대한 가시성 향상
● 실시간 에너지 소비 및 손실 모니터링
● 추가 에너지 절감 기회 발견
사이트 에너지 목표 수립 및 관리
● 최상의 실질적인 효율성을 실시간으로 계산하는 프로세스 모델 적용
● 기록 데이터에서 동적 목표 방정식 개발
주요 이해 관계자들과 에너지 성과 공유
● 이해 관계자들과 에너지 핵심 성과 지표(KPI) 공유
● 소비 과잉이 발생할 때 이를 해결
에머슨의 프로젝트 확실성 방법론은 비용을 제거하고 복잡성을 줄이고 변화를 유연하게 수용하며 프로젝트의 성공을 지원합니다.