카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.
우리는 식품 서비스, HVAC/R, 기타 산업 장비 시장의 요구 및 제조 솔루션을 실현하는 광범위한 분야의 제품을 제공합니다.
고객의 공조용 또는 냉동/냉장 용도에 적합한 밸브, 제어 장치 및 시스템 보호 장치를 쉽게 찾아볼 수 있습니다.
우리가 제공하는 난방, 공조 및 냉동/냉장 분야의 전 제품의 사양을 확인할 수 있습니다.
팽창 밸브 및 제어 장치
온도 감응 밸브나 전자식 밸브 및 제어 장치는 뛰어난 제어 기능과 성능을 제공합니다.
필터 드라이어 및 시스템 보호 장치
우리의 시스템 보호 장치는 산, 수분, 왁스 등 어떤 오염 물질에도 믿을 수 있고 오래 가는 보호 기능을 제공합니다.
솔레노이드 밸브 및 코일
직접 개폐 및 파일럿 개폐 방식의 상시 열림형 및 상시 닫힘형 밸브를 모두 갖추고 있으며 다중 코일 옵션도 제공합니다.
오일 관리 장치
윤활유 분리기, 윤활유 탱크, 건조 여과기 및 제어 장치를 사용하여 냉동/냉장 시스템 전체의 윤활유 레벨을 모니터링 하십시오.
차단 밸브
액체 라인 및 압축기 배출 라인에서 냉매가 거꾸로 흐르는 것을 방지하는 상시 닫힘형 마그네틱 체크 밸브입니다.
상시 닫힘형 마그네틱 체크 밸브 및 옵션인 액세스 포트가 달
압력 및 온도 제어 장치
Emerson의 압력 및 온도 제어 장치는 압력 및 온도를 조절하여 압축기를 보호하게 설계되었습니다.
추가 도움 및 기술 지원 문의
귀하의 위치에서 가까운 매장을 찾아줍니다