RIDGID®
RIDGID®는 고객의 까다로운 기대치를 뛰어 넘는 광범위한 공구를 통해 확실성 및 효율성을 제공할 수 있습니다.
RIDGID는 현대적인 파이프 렌치를 발명한 이후로 전세계 업계의 전문가들, 작업의 한계와 이를 돌파하는 방법을 알고 있는 사람들을 위한 제품의 제작을 사명으로 여기고 있습니다.
아주 많은 전문가들이 RIDGID® 공구를 선택하는 이유는 무엇입니까? 대답은 간단합니다. 바로 신뢰입니다. 수많은 RIDGID 공구가 매일 플랜트에서, 건설 현장에서 그리고 기타 수많은 열악한 환경에서 작업을 수행하고 있습니다.
이 공구들은 극단적인 열과 추위 속에서도 작동하고, 먼지와 진흙을 견딜 수 있으며, 매일 언제나 작업을 신뢰성 있게 수행할 수 있습니다. RIDGID 공구는 전세계에 걸쳐서 고객님과 같은 전문가들이 작업을 더 신속하고 신뢰성 있게 수행할 수 있는 업계 최고의 제품으로 알려져 있습니다.
어떤 사람은 세상을 바꾸기 위해 발명하고, RIDGID는 세상을 건설하는 사람을 위해 발명합니다. 1923년 RIDGID는 현대적인 파이프 렌치를 발명했고 그 이후로 RIDGID 이름이 붙은 모든 제품은 튼튼하고 효율적이며 대대로 물려줄 수 있도록 설계하고 만들었습니다.