Copeland™ 압축기
코플랜드는 전 세계 HVAC-R 전문가들로부터 효율성, 신뢰할 수있는 성능 그리고 혁신적인 제품으로 인정받고 있습니다.
우리가 매일 즐기는 음식에서부터 집에서의 안락함의 중심에 있는 코플랜드 압축기는, 개인 주택 소유자, 기업체 및 관련 산업의 중요한 HVAC 및 냉장/냉동 시스템의 핵심입니다. 바로 이것이 코플랜드가 타 압축기 브랜드들에 비해HVAC-R 전문가들에 의해 월등히 인정 받고 있는 이유입니다. 코플랜드의 모든 제품은 제품의 신뢰성을 최고수준으로 끌어올리기 위해 설계 및 제작 되며, 우리는 최신 에너지 및 환경 기준을 충족시키기 위해 끊임없이 연구와 개발을 거듭하고 있습니다. 수상 경력을 자랑하는 당사의 Copeland Scroll ™ 기술은 인간생활의 더 나은 안락함과 냉각 시스템을 위해 업계 표준을 수립하는데 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다.
에머슨이 압축기에 스크롤 기술을 처음 사용하면서 관련 업계는 큰변화를 맞이했습니다. 그 이후로 Copeland Scroll ™ 기술은 HVAC-R 업계의 선두자로써, 탁월한 효율성, 검증된 안정성 및 설치의 용이성으로 관련업체 및 OEM 제작사들의 신뢰를 받아왔습니다.