- 홈
- 자동화 솔루션
- 산업 및 공장 자동화
- 공압
- 실린더 및 액추에이터
- 짧은 스트로크 및 컴팩트한 실린더
콤팩트 공압 실린더
콤팩트 공압 실린더와 팬케이크 실린더는 좁은 작업 공간에서 쇼트 스트로크 길이가 필요한 응용 분야에서 전력을 공급하는 데 이상적입니다. AVENTICS 콤팩트 공압 실린더는 표준 및 비표준 크기 조정 옵션으로 제공되며, 일부 시리즈는 ISO 및 NFE 표준 준수에 적합합니다. 유연한 센서 어셈블리와 경량 설계를 갖춘 이 제품은 식음료, 분석 및 진단 기기, 자동차 및 특수 기계 응용 분야에 이상적입니다.
콤팩트 공압 실린더와 팬케이크 실린더는 좁은 작업 공간에서 쇼트 스트로크 길이가 필요한 응용 분야에서 전력을 공급하는 데 이상적입니다. AVENTICS 콤팩트 공압 실린더는 표준 및 비표준 크기 조정 옵션으로 제공되며, 일부 시리즈는 ISO 및 NFE 표준 준수에 적합합니다. 유연한 센서 어셈블리와 경량 설계를 갖춘 이 제품은 식음료, 분석 및 진단 기기, 자동차 및 특수 기계 응용 분야에 이상적입니다.
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 콤팩트 공압 실린더
짧은 스트로크 및 컴팩트한 실린더
1-8/8개 결과(제품 기준)
:
권장됨 |
제품 리스트
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 8,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}