Rosemount-3051SFA Annubar Flow Meter

Rosemount™ 3051SFA Annubar™ 유량계

선정 제품 설명

Rosemount 3051SFA Annubar 유량계는 넓은 유량 범위에서 탁월한 측정 정확도를 제공하며 특허받은 제품, 평균 피토 튜브를 포함하는 최상의 솔루션입니다. 이 특허받은 T자형 센서는 통합 써모웰로 제작되었으며 배관에 작은 프로파일을 유지하여 영구 압력 손실을 줄이고 에너지 절감 효과를 극대화하면서 단일 배관 침투를 통해 측정할 수 있습니다. 또한 이 유량계는 완전히 보상된 질량 유량 측정을 위해 자체적으로 유량을 계산하도록 제작되었으며, WirelessHART®를 포함한 여러 통신 프로토콜을 제공합니다.

보증
최대 15년 제한 보증
Rangedown
최대 200:1(14:1 flow turndown)
측정 범위
최대 1000inH2O(2.48bar) 차압, 최대 3626psia(250.00bar) 절대압, 최대 3626psig(250.00bar) 게이지압
라인 크기
50mm~2440mm(2~96인치)
출력
차압, 정압, 공정 온도, 스케일 변수, 질량 유량, 부피 유량, 에너지 유량
통신 프로토콜
4-20mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ 필드버스
습식 자재 공정
316 SST, Alloy C-276
진단
기본 진단, 루프 무결성, 공정 정보, 플러그형 임펄스 라인
인증/승인
타사 IEC 61508에 따라 SIL 2/3 인증, NACE, 위험 지역, 모든 인증 목록은 전체 규격 참조
업데이트 비율
1초에서 60분까지 사용자 선택 가능
파워 모듈 수명
최대 10년 수명, 현장 교체 가능(별도 주문)
무선통신 거리
표준형 안테나(225m), 확장형 안테나(800m), 분리형 안테나(225m), 분리형 고출력 안테나(1km)

특징

  • 자체적으로 유량을 계산하여 완벽히 보상된 질량 유량값을 곧바로 보고 가능
  • 고급 진단 기능으로 비정상 공정 상태 및 전기적 루프 문제 탐지
  • Callendar-Van Dusen 센서 일치가 온도 정확도를 향상하여 동급 최고의 유량 계산이 가능
  • 'Ultra for Flow' 성능의 옵션은 ±0.04%의 reading 정확도로 최적화된 유량을 측정합니다.
  • T자형 Annubar 센서 설계는 영구 압력 손실이 매우 낮음
  • 일체형의 써모웰로 추가 배관 공사 없이 온도 측정 기능 추가 가능
  • 전체 용접, SuperModule™ 디자인은 열악한 환경 및 응용 분야에서도 업계 최고의 정확도를 제공합니다.
  • 유량계를 완벽하게 설정한 상태에서 누수 테스트까지 거쳐 제공되어 현장에서 곧바로 빠르게 설치 가능
  • 센서 부분의 정체 구역에서 노이즈와 측정 부정확성이 줄어들고 입자로 인해 막히는 일을 방지
  • 타사의 IEC 61508에 따른 SIL 2/3 인증 및 안전한 설치를 위한 FMEDA 데이터의 사전 사용 인증서
  • 안전하고 비용 효과적인 WirelessHART® 기술은 배선 비용 없이 >99%의 데이터 신뢰성 제공
  • 최대 10년간 유지 관리가 필요 없는 SmartPower™ 모듈로 트랜스미터를 분리하지 않고도 현장에서 교체 가능

문서 및 도면