펄스 밸브
펄스 밸브는 리버스 제트 집진기 시스템에서 매우 빠른 펄스를 제공하도록 특별히 설계된 솔레노이드 또는 파일럿 작동 다이어프램 밸브입니다. 높은 유량, 업계 최대 압력 및 빠른 응답 시간을 가진 이 밸브는 광범위한 온도 범위에서 최적의 필터 클리닝 성능을 발휘하는 동시에 압축 공기 사용량과 비용을 줄입니다. 또한 ASCO는 펄스 밸브 제어를 위한 소형 파일럿 밸브와 파일럿 밸브 박스를 제공합니다.
클릭하여 계속 읽기 펄스 밸브
펄스 밸브는 리버스 제트 집진기 시스템에서 매우 빠른 펄스를 제공하도록 특별히 설계된 솔레노이드 또는 파일럿 작동 다이어프램 밸브입니다. 높은 유량, 업계 최대 압력 및 빠른 응답 시간을 가진 이 밸브는 광범위한 온도 범위에서 최적의 필터 클리닝 성능을 발휘하는 동시에 압축 공기 사용량과 비용을 줄입니다. 또한 ASCO는 펄스 밸브 제어를 위한 소형 파일럿 밸브와 파일럿 밸브 박스를 제공합니다.
권장됨 |
카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.