통합형 벤치탑 시스템
Branson의 자체 내장형 초음파 플라스틱 조립 시스템은 공간을 절약하고 설치와 작동을 단순화합니다.
생산 요구 사항이 낮거나 초음파 기술이 처음이라면 편리하고 휴대가 간편한 설정을 제공하는 Branson의 2000 시리즈 통합형 벤치탑 시스템을 선택해 보십시오. 컴팩트한 벤치탑에 전원모듈장치, 공정 제어 및 용착 스탠드가 결합된 2000IW+는 정확도 및 반복성을 위한 디지털 제어, 거리 제어용 광학 리니어 인코더 및 3가지의 다른 출력을 특징으로 합니다.
IW+는 열가소성 수지를 용착, 스테이크, 삽입, 스웨이지, 스폿 용착 및 분해할 수 있으며, 합성 직물, 필름 및 기타 얇은 재료를 밀봉할 수 있습니다. 간단하고 빠르며 효율적인 IW+는 광학 리니어 인코더를 특징으로 하며 시간 모드, 절대 거리 모드 또는 축소 모드를 선택할 수 있습니다.
당사의 엔지니어가 심층 검토 및 어플리케이션 분석을 통해 고객의 니즈에 가장 적합한 Branson 솔루션을 제시해 드립니다.