휴대용 용착 시스템
저전력 산업용 용착 제품을 위한 유연한 초음파 스폿 용착 시스템.
Branson의 산업용 등급 용착기 및 제어 장치는 빠른 터치 업, 트리밍 및 단단한 스폿에 적합합니다. 다양한 용착 모드를 포함한 3가지 주파수에서 사용할 수 있는 LPX 휴대용 시스템은 다양한 패키지를 통해 최대 공정제어를 제공합니다.
LPX 전원 공급 장치 플랫폼은 전원 요구사항이 550와트 이하인 어플리케이션을 위한 Branson의 최신 제품입니다. LPX는 공정제어를 최대화하기 위해 밀폐형 루프 진폭의 특허받은 회로를 사용합니다. LPX는 옵션으로 공장에 설치한 현장 감지기와 함께 사용할 수 있습니다. 세 가지 주파수로 사용 가능:
* 20kHz(150와트 및 550와트)
* 30kHz(500와트)
* 40kHz(150와트 및 550와트)
사용 가능한 모든 주파수 옵션은 추가적인 유연성과 최대 공정제어를 위해 연속, 시간 및 에너지 기능의 세 가지 모드를 제공합니다.
당사의 엔지니어가 심층 검토 및 어플리케이션 분석을 통해 고객의 니즈에 가장 적합한 Branson 솔루션을 제시해 드립니다.