수성 초음파 세정 시스템

수성 초음파 세정 시스템

Branson 초음파 수성 세정 시스템 제품은 귀사의 공정에서 요구하는 자동화 및 청결도 범위를 구성할 수 있습니다.

가장 필요한 시간에 정밀 초음파 세정

Branson 수성 세정 시스템은 유기물과 무기물 먼지 제거와 배출, 그리고 다른 정밀 세정 어플리케이션에 효과적으로 작용합니다. 당사의 시스템은 사전 구성되어 있거나 모듈 패키지 형태로 제공되고 스테인레스 강으로 구성되어 부식 유발 환경에 최대한 저항할 수 있습니다. 초음파 파형이 분사 또는 스크러빙과 같은 수동 공정은 할 수 없는 방식으로 세정합니다.

Branson 용착제품의 지원

시스템을 조립할 수 있도록 전문가 지원

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 가장 필요한 시간에 정밀 초음파 세정

수성 초음파 세정 시스템

벤치마크 시리즈

Branson의 대표적인 수성 초음파 세정 시스템은 사실상 응용 분야나 산업을 가리지 않고 범용적으로 사용됩니다. 벤치탑 세정 시스템의 독창성은 고객의 특정 요구 사항에 맞춰 필요에 따라 정확히 구성되는 모듈식 설계가 그 출발점입니다. 세정, 세척, 부동태화 및 건조 모듈을 사실상 어떤 식으로든 필요에 따라 조합해 사용하여 맞춤형 워크플로를 생성할 수 있습니다. 개별 모듈은 고객이 사용할 용도에서 구체적으로 필요한 사항에 맞춰 연속 세정 공정을 형성하도록 선택됩니다.

OMNI 시리즈

Branson OMNI 세정 시스템은 내장 건조기로 완전히 구성된 초음파 세정 및 헹굼 시스템입니다. 이 장비는 불필요한 군더더기 없이 고품질 재료와 가공 기술이 결합된 것으로, 모든 종류의 고난도 기능을 제공하면서도 비교 대상 시스템이 차지하는 설치 공간에 비해 작은 공간만 차지하는 이점이 있습니다.

FLEXLINE 시리즈

Branson의 Flexline 장비는 부품의 세정, 세척, 고온 공기 건조를 위한 비용 효율적인 제품으로, 불필요한 비용 없이 뛰어난 가공 기술과 재료를 특징으로 합니다. Flexline은 표준 탁상형 장비보다 많은 장점과 기능, 그리고 고정 구성 콘솔 장치보다 우수한 유연성을 제공합니다. Flexline의 기본 구성 요소는 다양한 방식으로 구성할 수 있고 보호 스커트가 있는 표준 304 스테인리스 강 탱크입니다.

수성 시스템용 산업 어플리케이션

전자기기

전자 부품을 조립 또는 수리 시에 전자 부품에서 먼지, 이물질 그리고 부식부분을 청소하십시오.

항공우주

생산, 유지, 수리 및 운영을 위해 항공기 부품을 세정하십시오.

광학 장치

정밀 광학 장치에 남아있는 입자, 먼지, 또는 잔여물을 제거합니다.

애플리케이션 지원

애플리케이션 지원

당사의 무료 어플리케이션 지원 프로그램은 추가 비용 없이 전문가에게 엔지니어링 지원을 제공합니다.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.