배선 접속

배선 접속

Branson 와이어 스플라이싱 시스템은 프리미엄 자동차 배선 하니스, 전자제품 등에 적합하도록 비철 와이어를 정밀 스플라이싱하도록 보장합니다.

매순간 정밀한 스플라이싱

다양한 범위의 사이즈를 가진 비철 와이어를 스플라이싱 할 수 있는 Branson 울트라스플라이스 시스템은 크림핑, 납땜 또는 저항 용접보다 더 우수하고 더욱 안정적인 전기 연결성을 제공합니다. 당사의 시스템은 전력 소모의 감소, 소모품의 제거, 및 도구 수명의 연장을 통해 귀사의 수익을 개선합니다.

Branson 초음파 배선 스플라이싱 어플리케이션

당사의 글로벌 애플리케이션 실험실 네트워크는 귀사의 애플리케이션 요구사항에 적합한 배선 스플라이싱 솔루션을 찾아드릴 준비가 되어 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 매순간 정밀한 스플라이싱

배선 스플라이싱 시스템

GMX-W1

Branson의 새로운 GMX-W1은 인라인 혹은 피그테일 배선의 단면을 스플라이스 할 수 있는 인체 공학적인 배선 스플라이싱 시스템입니다. 소형 경량 설계는 보드 또는 탁상형 배선 하니스 어셈블리에서 휴대용 유닛으로 사용하기에 이상적입니다. 작동자는 사용자 친화적인 HMI를 장착한 최첨단 정전용량 방식 터치스크린을 사용하여 스플라이스, 시퀀스 그리고 하니스를 메모리로부터 신속 편리하게 구성 또는 회수할 수 있습니다.

ULTRASPLICE 40®

Branson의 Ultrasplice 40은 놀라운 유연성과 편리성을 제공하는 가볍고 휴대성이 뛰어난 40kHz 초음파 와이어 스플라이싱 시스템입니다. 이 시스템은 고급 700와트 전원 공급 장치를 사용하여 단면적으로 최대 6제곱 밀리미터의 정밀하고 완벽한 품질의 와이어 스플라이스를 선사합니다. 자동화된 배선 수집, 공정 모니터링, 에너지와 압력 제로 조정을 통해 운영이 간소화되고 생산성이 최적화됩니다. 이 시스템에는 최대 100개의 스플라이싱 매개변수와 시퀀스가 담겨 있어 고객이 끊임 없이 구동할 수 있도록 지원합니다.

2032S

Branson의 2032S 시스템은 0.35~32mm의 와이어 단면에서 모든 범위의 초음파 스플라이싱 성능을 필요로 하는 어플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 다용도 시스템은 리트랙터블 앤빌과 자동 시퀀싱을 사용하여 각각의 실행에 필요한 모든 스플라이스를 제공합니다. 에머슨의 교체 가능한 팁 기술은 최소의 비용으로 툴 수명을 최대화하여 가동 중단 시간을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다. 옵션으로 제공하는 VersaGraphix 컨트롤러를 추가하면 향상된 설정 및 작동 기능이 있는 추가적인 터치 스크린을 사용할 수 있습니다.

산업 응용 분야

전자기기

스마트폰 배터리, 스마트 카드, 그리고 센서에 대한 깨끗하고 정교한 요구사항을 충족합니다.

맞춤형 도구

신뢰할 수 있는 맞춤형 툴

에머슨은 툴 제작뿐 아니라 빠르고 효율적인 성능을 위해 최적화하는 방법을 알고 있습니다. 맞춤형 도구 전문가가 고객의 시스템을 구성하고 최적화하도록 돕습니다.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.