Bransonic 탁상용 세척기
쉬운 사용, 정확성 및 제어를 위한 실험실 실험용 초음파 세척의 선두 제품입니다.
초음파 세정 수조로 실험실 장비를 깨끗하게 유지하고 오염되지 않게 관리하십시오. CPX 및 M 시리즈 탁상용 세척기는 신뢰할 수 있고 일관된 성능을 제공합니다. 40kHz 주파수의 견고한 산업용 트랜듀서로 세척 시간을 더 효율적으로 운용하고 단축할 수 있습니다. 스위프 주파수는 일관성 없는 결과를 초래하는 정재파를 제거합니다. 또한 제어 판넬이 세정 탱크 위쪽에 위치하여 쉽게 접근할 수 있고 세척으로 인한 손상을 방지합니다.
당사의 엔지니어가 심층 검토 및 어플리케이션 분석을 통해 고객의 니즈에 가장 적합한 Branson 솔루션을 제시해 드립니다.