Branson 초음파 세포 파쇄기 초음파 기기

초음파 기기

Bransonic의 SFX 초음파 기기로 샘플 처리에 대해 진보된 통제력을 확보하십시오.

첨단 세포 파쇄기 및 균질기의 놀라운 능력

Branson의 SFX 시리즈 초음파 기기로 실험실에 가장 진보된 샘플 처리 성능을 제공 받으십시오. 1960년 이래 Bransonic 초음파 기기는 액체에서 가스를 제거하고, 화학 반응을 가속화하고, 리포솜을 준비하고, 게놈 연구를 수행하며 실험실 산업의 표준화를 수립했습니다. 그리고 이제 최초로 실험에 적용할 정확한 에너지량을 지정할 수 있습니다. 이것은 다른 초음파 액체 분쇄 기술에서는 사용할 수 없는 중요한 변수에 대한 통제력을 제공합니다.

세포 파쇄기 판넬 초음파 기기

적절한 초음파 기기 선택을 위해 무료 어플리케이션의 지원을 받으십시오.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 첨단 세포 파쇄기 및 균질기의 놀라운 능력

초음파 기기 모델

SONIFIERS SFX 150

SFX 150은 작동 소음 없이 조용하게 부피가 적은 액체를 공정하는 데 완벽한 저전력 장치입니다. 0.2mL ~ 150mL 범위의 샘플에 맞게 조정되어 최대 150와트의 전력을 제공하는 150은 동종 제품 중에 유일한 세포 파쇄기 및 균질기입니다. 이 모델에는 컨버터 스탠드 없이 신속하게 실험을 설정할 수 있는 소형 컨버터가 포함되어 있습니다. 작은 컨테이너에 많은 전력을 포함하는 150에는 대형 모델과 동일한 제어 및 모니터링 기능이 있습니다.

초음파 기기 SFX 250

SFX 250은 20kHz에서 최대 250와트의 전력을 제공하고, 0.2mL에서 최대 500mL까지의 샘플을 처리하며, 가장 높은 볼륨의 어플리케이션을 제외한 모든 어플리케이션에 적합합니다. Branson의 TTC(True Temperature Control) 기능을 사용하면 샘플의 온도 범위를 지정하고 소니파이어(sonifier)를 통해 초음파 펄스 길이를 자동으로 조정하여 과열을 방지할 수 있습니다. 연속 또는 펄스 초음파를 제공하는 SFX 250은 시간과 에너지 모드를 포함하는 고급 제어 모드를 제공합니다.

SONIFIERS SFX 550

가장 강력한 소니파이어(sonifier)인 SFX 550에서는 20kHz에서 출력 전압이 최대 550와트인 높은 볼륨의 어플리케이션을 처리합니다. 최대 1000mL인 대규모 점성 샘플을 처리하는 기능이 있는 SFX 550은 에너지 출력 및 기타 파라미터를 정확하게 제어하는 기능을 제공하여 모든 규모의 실험이 가능합니다. 또한 다른 모델 규모에서 제공되는 독점적인 Branson 기능이 모두 포함되어 있으며 전원 공급 장치와 컨버터가 함께 제공되고 ½˝ 또는 ¾˝ 디스럽터 혼을 선택할 수 있습니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.