솔레노이드 밸브
유체 제어가 까다로운 응용 분야를 관리하기 위해 설계된 세계 최대 판매 규모의 2방향, 3방향 4방향 솔레노이드 밸브
두개 위치 온/오프 밸브 부터 수천 명의 사용자에게 영향을 미치는 유량 제어 시스템에 이르기까지 완벽한 솔레노이드 밸브 포트폴리오를 제공합니다. 에머슨의 전력 관리 기술은 AC 및 DC 전압을 모두 수용하면서 성능을 향상시키는 신뢰성과 전력 소비에 대한 새로운 업계 표준을 제시합니다. 이 2-way, 3-way 및 4-way 솔레노이드 밸브는 대부분의 유체 제어 어플리케이션을 처리 할 수 있으며 Class I, Division 2 승인을 받을 수 있습니다.