천연가스 압력 조절

천연 가스 압력 조절기

시스템 가동 시간을 극대화하고 장비 및 고객에 안전하고정확한 가스 공급을 보장하는 동시에 유지 비용 및 배기가스 배출 감소

웰헤드에서부터 고객에 이르기까지 포괄적인 압력 제어 솔루션을 제공

한 세기 이상 에머슨은 고객들과 협력하여 고객의 문제를 파악하고 효과적인 솔루션을 설계했습니다. 에머슨의 천연 가스 레귤레이터는 가스 분배 분야에서 중단 없이 안전하고 정확하게 가스를 공급하여 시스템의 신뢰성을 보장합니다. 가스 레귤레이터는 신뢰성이 높고 유지관리가 쉬워 가동 중단 시간을 줄이고 기술자의 설치 및 유지 관리 시간을 최소화하여 소유 비용을 최적화합니다. 에머슨은 매우 다양한 응용 분야에 동급 최고의 압력 제어 장비, 솔루션 및 서비스를 제공함으로써 가치를 창출하고 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 웰헤드에서부터 고객에 이르기까지 포괄적인 압력 제어 솔루션을 제공

천연 가스 레귤레이터 스테이션 솔루션

에머슨의 솔루션은 시스템 가동 시간을 최대화하고 도시가스 지구정압기, 가스 연소식 터빈팜 탭에 안전한 가스 공급을 보장합니다. 에머슨의 혁신적인 누출방지 천연 가스 레귤레이터로 가스 배출을 없애고 건강, 안전 및 환경 관련 성과를 개선할 수 있습니다. Whisper Trim™의 소음 저감 기술은 유해한 소음 생성을 원천적으로 억제합니다.

에머슨의 솔레노이드 주입 기술을 사용하여 부취 유지 비용을 절감하고 탁월한 저유량 rangeability를 확보합니다.

에머슨은 안전하고 신뢰할 수 있는 압력 제어를 위해 설계된 매우 다양한 천연 가스 압력 레귤레이터 옵션을 제공합니다. 에머슨의 견고한 설계는 장기적인 신뢰성, 간단한 설치 및 손쉬운 유지 관리를 통해 소유 비용을 절감할 수 있습니다. 다중 소음 감쇠 옵션에 관한 광범위한 시험을 통과함으로써 주변의 주민에 대한 정확한 소음 예측을 제공할 수 있습니다.


발전소, 제조 시설, 유리 생산 시설, 아스팔트 공장 등 대규모 단일 사용자는 사업의 에너지 요구 조건을 충족하기 위해 신뢰할 수 있는 가스 서비스가 필요합니다. 설계상 연료 가스 응용 분야의 시동 및 작동 장애는 갑자기 발생할 수 있습니다. 천연 가스 압력 레귤레이터는 이러한 부하 변화를 감지하여 신속하게 반응해야 합니다. 에머슨은 터빈, 용광로, 난방기, 보일러와 같은 산업용 장비에 적합한 직접 구동식 레귤레이터 및 파일럿 구동식 레귤레이터의 광범위한 제품군을 제공하고 있습니다.


모든 고객은 유입구 압력, 공급 압력, 정확도, 유량 및 과압 방지 요건의 측면에서 저마다 특유한 가스 분배 시스템을 가지고 있습니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 에머슨의 상업용 서비스 가스 레귤레이터 플랫폼은 다음과 같은 장점을 지닌 세심하게 설계된 사용자 맞춤형 모듈식 포트폴리오를 제공합니다.

  • 간편한 제품 선정
  • 부품 공유를 통한 재고 감소
  • 간단한 설계를 통한 교육 및 유지 관리 감소
  • 독립형, 통합형 설계로 광범위한 응용 분야에 적용
  • 안전하고 신뢰할 수 있는 솔루션, 공공시설에 필수적

디지털화를 통해 전체 가스 분배 체인에 걸쳐서 가치를 창출할 수 있습니다. 자산 관리, 예지정비, 재생 천연가스 사용 최적화, 네트워크 신뢰성, 과압 방지 등의 기능을 자동화를 통해 최적화할 수 있습니다. 스마트 그리드 관리 솔루션에 대한 에머슨의 전문성은 최상위 4분위 수준의 운영 확실성을 달성하는 것을 도와드릴 수 있습니다.

천연가스 사고는 규모에 상관없이 발생해서는 안 됩니다. 가스 레귤레이터, 슬램 셧, 릴리프 밸브 및 모니터로 구성된 에머슨의 탁월한 포트폴리오는 공급 라인의 과압을 방지할 수 있는 최후의 방어선입니다. 퍼베이시브 센싱, 안전한 퍼스트 마일 연결과 종합적인 분석기 제품군 등 업계에서 가장 광범위한 제품을 제공함으로써 에머슨은 고객 및 파이프라인 인프라를 완벽하게 보호할 수 있음에 자부심을 느낍니다.

제품






자주 묻는 질문 - 천연가스 레귤레이터

학습: 가스 압력 레귤레이터란?
학습: 가스 레귤레이터의 역할
학습: 천연가스 레귤레이터의 작동 방식
고르기: 적합한 레귤레이터를 선택하는 방법 천연 가스 레귤레이터의 크기는 어떻게 정합니까?
작동: 가스 레귤레이터 조정 방법
트러블 슈팅: 구성품 또는 시스템 문제 파악
보수: 가스 레귤레이터 수리 방법
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 자주 묻는 질문 - 천연가스 레귤레이터
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.