밸브 운영 시스템

밸브 운영 시스템

액추에이터 및 완전히 통합된 제어장치가 포함된 턴키 밸브 운영 패키지로 원스톱 쇼핑 경험 제공.

해 질 녘에 여러 탱커로 구성된 배송 채널

통합 턴키 밸브 자동화 패키지

대부분의 원격 가능한 극한 상황에서도 안정적인 실행을 제공하는 밸브 자동화 시스템을 설계하는 것은 쉬운 작업이 아닙니다. 오늘날 밸브 자동화는 작동을 위한 최상의 밸브 제어 어셈블리를 결정, 획득 및 테스트하고 최종 위탁하기 위해 장시간이 걸리고 많은 비용이 드는 엔지니어링 및 구매 프로세스가 필요합니다.

에머슨은 더 나은 프로세스에 대한 필요성을 인식하여 Bettis Valve Operating System (VOS)을 만들었습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 통합 턴키 밸브 자동화 패키지

싱가포르의 작동 기술 자동화 센터

싱가포르 자동화 센터는 오일 및 가스와 공정 산업을 위한 밸브 자동화 및 제어 부문에서 광범위 한 경험을 갖춘 사내 엔지니어링 및 통합 전문가를 제공합니다. 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 싱가포르의 작동 기술 자동화 센터

Valve Operating System (VOS)에 대한 소개

VOS란 무엇일까요?

한 공급업체하고만 일하는 게 쉽다는 사실은 우리 모두 잘 알고 있습니다.  이것이 바로 에머슨이 Bettis 밸브 운영 시스템(VOS)을 만든 이유입니다.


Bettis VOS는 배관과 엔지니어링뿐 아니라 액추에이터, 에어 필터 레귤레이터, 릴리프 밸브, 솔레노이드 밸브, 리미트 스위치, 포지셔너도 포함하는 턴키 솔루션입니다.  설치 매뉴얼, 빠른 서비스 가이드, 도면부터 보증 인증서와 유지보수 일정표까지 모든 관련 문서도 포함됩니다.  즉, 최종 사용자가 작동 패키지를 유지보수하고 운영하는 데 필요한 모든 것을 포함합니다.


전 세계 곳곳의 전략적 에머슨 월드 에어리어 컨피규레이션 센터(Emerson World Area Configuration Center)에서 에머슨의 엔지니어와 서비스 전문가들이 고객을 위해 VOS 시스템을 설계, 조립, 시험하는 등 소정의 과정을 거친 후 고객에게 인도해 드립니다.   에머슨에서 제공하는 어셈블리는 고객의 고유한 필요와 요구에 맞춰 가격, 사양, 특징, 기능의 범위와 규모를 필요에 따라 가변적으로 구성하고 조정할 수 있습니다.

VOS의 이점

밸브 자동화의 새로운 표준 – 턴키 Bettis VOS:

  • 입증된 마켓 리더와의 거래 - 하나의 전화 번호와 하나의 연락처로 통합 
  • 믿을 수 있는 한 공급업체와 거래하면 의사결정 과정 단축 및 시간과 비용 절감
  • 더욱 쉽게 주문하고 더욱 빠르게 구성, 조달 및 배포 수행
  • 타사 컨설팅, 입찰, 시험 등에 추가로 발생하는 비용 절감
  • 더욱 빠른 설치 및 시운전
  • VOS 구성 요소에 대한 문서 중앙 관리
  • 새로운 기능 및 교육 전개 간소화
  • 유지보수 및 부품 문제 완화
  • 고객 서비스 수준 최적화

 

Bettis VOS는 에머슨에서만 구입할 수 있는데, 이 시스템은 완벽한 구성, 엔지니어링, 테스트 과정을 거치고 철저하게 문서화되고 바로 사용할 수 있는 완전한 시스템으로 제공되며, 확실한 품질 보증 조건이 제시됩니다.

무선 기능

입증된 통합 무선 솔루션이 에머슨의 선도적 브랜드와 결합됩니다. 에머슨의 무선 제어기를 사용하여 최대의 신뢰성과 기능을 갖춘 자동 제어 기능을 구현할 수 있습니다. 에머슨의 무선 솔루션은 매우 중요한 어플리케이션을 포함하여 접근성과 안전이 문제가 되는 어플리케이션에서 케이블이 없다는 점과(따라서 비용이 절감됨) 유용성이라는 이점이 있습니다. 에머슨의 무선 솔루션 포트폴리오는 업계 최고의 신뢰성에 초점을 맞추고 있으며 현재 10,000대의 시스템에서 총 10억 시간 이상의 작동 이력을 통해 그 우수성이 입증되었고, 에머슨 VOS 솔루션의 일부로 제공됩니다.

Media & Case Studies

Turnkey valve operating system saves time, money with proven increased service levels.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.