해저 자동화 솔루션

해저 액추에이터 솔루션

Emerson은  해저 밸브 구동 솔루션 을 제공하고 있으며, 여기에는  BettisTM, DantorqueTM 및 ShaferTM 제품이 포함되어 있습니다.

BETTIS

40년의 설계 경험을 지닌 Bettis 대칭형 스카치 요크 메커니즘은 4/1회전과 안전 기능을 제공하며, 부하 상태에서 스프링 모듈을 제자리에 확실하게 고정시킵니다.

해저 애플리케이션에 이상적인 Bettis GS 시리즈 액추에이터는 다이버 또는 ROV 개입 시스템과 함께 사용할 수 있으며 라이저 및 기타 페일세이프 애플리케이션에 매우 적합합니다. Bettis는 고품질의 해저 밸브 작동을 제공합니다

C010 - 해저 액추에이터 솔루션 - Dantorque

DANTORQUE

26년의 설계 경험을 지닌 Dantorque 액추에이터는 나선형 스플라인에 기반을 둔 1/4회전 밸브용으로서, 해저 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 이러한 액추에이터는 정밀하게 설계된 소형 동심원 구조를 이루어 밸브 스템에 완벽하게 균형을 이루는 토크를 생성합니다.

Dantorque DTU는 초심해 수심에서  ROV 개입 및 설치 또는 회수에 맞춤화되어 있습니다. 이러한 액추에이터는 고정밀 특히 위험 밸브 작동에 적합합니다. Dantorque 유성 기어 작동기는 소형이며, 초심해에서 토크 균형이 유지되도록 설계되었습니다. 또한 ROV 개입용으로 설계되었습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 DANTORQUE

SHAFER

40년의 설계 경험을 지닌 Shafer 해저 액추에이터는 로터리 베인 액추에이터로, 내부 기어 또는 동력 변환 메커니즘 없이도 균형 잡힌 1/4회전 토크를 이용할 수 있는 복동형입니다. 해저 액추에이터는 매우 효율적이고 소형이며 압력 보상이 필요치 않습니다. 이 로터리 베인 액추에이터는 매니폴드 및 기타 비좁은 공간에 적용하기에 탁월합니다. Shafer는 혁신적인 고품질 해저 밸브 구동에서 최고 성능을 보이는 제품입니다.

연안 플랫폼, 작업용 바지선, 연안 하역 터미널, 냉각 플랜트 또는  슬러리 펌프장 등 적용 환경이 어디든, Shafer HPU는 특정 해저 또는 연안 플랫폼 요구사항에 부합하도록 설계되었습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 SHAFER
C011 - 해저 액추에이터 솔루션 - Shafer
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.