eraaaaaaa
카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.
밸브가 예상대로 작동할 수 있도록 실행할 수 있는 정보와 전문 지식을 제공하는 서비스 제품 포트폴리오입니다.
플랜트 생산 목표가 증가하고 적절한 기술 전문가가 부족해짐에 따라 적극적인 밸브 유지보수 전략이 이전보다 더 중요해졌습니다. 디지털화 기반 레코드, 밸브 상태 모니터링 및 기타 효율성 도구를 통해 밸브 유지관리 시 데이터 중심의 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
에머슨 분석가가 제공하는 권장 사항을 포함한 정기적인 모니터링은 밸브 상태 모니터링을 통해 예측 유지보수를 추진하는 데 도움이 됩니다. 분석가는 밸브 상태 데이터와 밸브 상태 기록을 확인하여 추세를 파악하고 밸브 손상이 임박했음을 예측할 수 있습니다. 즉, 운영자 알람이 트리거되기 전에 밸브 유지보수를 예약하고 제대로 수행할 수 있습니다.
에머슨의 자산 관리 태그를 통해 본질안전형 RFID 기술을 사용함으로써 밸브 구성 세부 사항을 디지털 방식으로 획득할 수 있습니다. 장비 데이터를 기존 시스템에 연결하거나 장비 연결 앱을 통해 추가 분석 및 유지보수 계획을 수행할 수 있습니다.
실시간 에머슨 주제 전문가 지원은 증강 현실을 기반으로 한 원격 지원을 통해 현장 수리 및 트러블 슈팅 기능을 향상시킵니다.
다운타임을 최소화하고 규정을 준수하며 안전하고 일관성 있고 경제적으로 일상적인 운영을 유지하세요.
예측 가능한 데이터 기반 서비스 및 프로그램을 사용하여 자산을 유지, 보존, 최적화하십시오.
비즈니스 목표에 맞춰 플랜트 수준의 최적화, 교육 및 계획을 강화하세요.
신입 직원을 교육하고, 현행 직무 기술을 개선하며, 새로운 기술과 제품을 교육합니다.