Roxar PDS PIG 감지 시스템

Roxar™ PDS PIG 감지 시스템

모든 유형의 PIG를 감지하고 세척 작업에서 파편 제거를 표시하는 비방해적 장비

Roxar PIG 감지 시스템

PIG 감지 기능을 간편하게 보완

Roxar PDS는 기계적 변경이 필요 없는 비방해적 파이프라인 무결성 관리(PIM) 도구입니다. 이 장치는 스크레이퍼, 세척 또는 배치 PIG와 같은 모든 유형의 PIG를 감지하며, 이를 통해 장치 관리자가 피깅 작업의 성과를 이해할 수 있습니다. 감지기는 콤팩트하고 가벼우며, 사용하기 쉬운 데이터를 DCS 또는 SCADA 시스템에 직접 제공할 수 있습니다.

사양 보기
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 PIG 감지 기능을 간편하게 보완

작동 방식

Roxar PIG 감지 시스템의 구성 요소

Roxar PDS 시스템은 다음 부품으로 구성되어 있습니다.

  • 감지 장치, 파이프에 클램프로 고정해야 함
  • 계산 및 인터페이스 장치(CIU), 안전 지역이나 방폭 인클로저에 위치해야 함
  • 안전벽 또는 절연체, 안전 지역이나 방폭 인클로저에 위치해야 함

Roxar PIG 감지 시스템 작동 원리

PIG가 스틸 파이프를 통과해 이동할 때 PIG와
스틸 파이프 사이의 마찰이 특유의 사운드 시그니처를 발생시킵니다. 이 시그니처를 장치의 알고리듬으로 처리하여 언제 PIG가 효과적으로 통과하는지 정확하게 감지합니다. PIG는 0.05m/s의 최소 속도로 이동합니다.

구성 및 서비스

음향 센서로 얻은 데이터를 디지털이나 아날로그 IO를 통해 계산 인터페이스 장치(CIU)에서 DSC 또는 SCADA 시스템으로 PC에 연결할 필요 없이 직접 보낼 수 있습니다. 센서에서 정보를 구성, 추출 및 분석할 수 있는 또 하나의 방법은 Roxar PIG 감지기의 일부인 Roxar 서비스 소프트웨어를 사용하는 것입니다. CIU 소프트웨어는 윈도우즈 기반 컴퓨터를 CIU로 직접 연결하는 실행 파일입니다.

계산 & 인터페이스 장치

계산 & 인터페이스 장치(CIU)는 음향 센서 데이터 처리 모듈입니다. 감지기에서  정보를 수신하여 설계값을 산출합니다. 

CIU에는 디지털 및 아날로그로 몇 가지 통신 인터페이스 옵션이 있습니다. 각 CIU는 8개의 LED 인디케이터를 갖추고 현재 작동 상태를 보여줍니다.

미디어 및 사례 연구

Roxar 샌드 모니터 - PIG 감지기 브로슈어

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.