미래형 인프라

미래형 인프라

생산 속도 향상

생산 유연성 향상

운영 간소화

운영 인사이트 향상

가용성 향상

출시 속도 향상

보안 향상

인증된 사이버보안

시장 변화에 빠르게 대처

현대화 가속 및 ROI 향상

확장할 수 있는 가상 환경의 손쉬운 구축

쉽고 확장 가능한 가상화로 에너지 사용 및 하드웨어 설치 공간 감소

DeltaV는 이제 사용자 경험을 향상시키고 인프라 지원을 개선하기 위해 설계된 자동화 중심의 목적에 맞는 솔루션인 하이퍼컨버지드 인프라(HCI) 기반 가상화를 제공합니다. 확장성을 고려하면 가상화된 시스템을 쉽게 설정, 구성 및 유지보수할 수 있습니다. 이를 통해 전문 지식과 가용 리소스와 관계없이 누구나 절반의 시간으로 가상화 시스템을 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다. 가상화를 사용하면 플랜트의 설치 공간과 에너지 사용량을 줄여 지속 가능성 및 효율성을 개선할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 쉽고 확장 가능한 가상화로 에너지 사용 및 하드웨어 설치 공간 감소

운영자가 최고의 성과를 달성할 수 있도록 지원

DeltaV Live는 이제 운영자가 더 빠르고 강력하며 간편하게 사용할 수 있으며 플랜트 및 직원의 성과를 향상할 수 있을 것입니다. 실시간 데이터 및 경보의 시각화 향상, 직관적인 탐색, 추세 인식 기능 향상 및 기타 상황 인식 향상을 통해 운영자는 상황 인식 능력을 높일 수 있으므로 보다 효율적이고 효과적으로 작업하여 더 신속하고 스마트한 결정을 내릴 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 운영자가 최고의 성과를 달성할 수 있도록 지원
운영자가 최고의 성과를 달성할 수 있도록 지원
제어를 업그레이드하십시오. I/O를 보존하십시오.

제어를 업그레이드하십시오. I/O를 보존하십시오.

DeltaV IO.CONNECT는 혁신적인 DeltaV PK 제어기와 함께 작동하도록 구축되었으며 자동화 장비 인프라를 완전히 점검할 필요 없이 플랜트가 선택한 현대적이고 완벽하게 지원되는 제어 시스템을 구현할 수 있도록 설계되었습니다. I/O를 제자리에 두고 시간이 지나 기회가 생기면 DeltaV I/O로 전환함으로써 기업은 자본 지출을 최대 40%까지 줄이고 새로운 시스템 전환을 90% 이상 가속화하여 가동 중단 시간을 줄이고 운영 성능을 높일 수 있습니다. 이제 자동화 시스템을 항상 최신 상태로 사용할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 제어를 업그레이드하십시오. I/O를 보존하십시오.

OEM 스키드 통합 비용 및 복잡성 감소

이제 DeltaV 자동화 시스템에 모듈형 패키지(MTP) 표준이 통합되어 OEM 스키드를 DeltaV와 통합하는 데 드는 비용 및 복잡성을 줄이고 최종 사용자와 시스템 통합자가 추가 엔지니어링 또는 특수 통합 도구에 투자할 요구 사항을 최소화할 수 있습니다. DeltaV의 MTP 병합 유틸리티는 OEM 스키드와 연결된 MTP 구성 파일을 안전하게 가져오고 몇 분 내로 DeltaV에서 구성을 자동으로 생성합니다. 이를 통해 맞춤형 공급업체별 통합 엔지니어링의 설계, 구현 및 테스트와 관련된 수천 시간을 절약할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 OEM 스키드 통합 비용 및 복잡성 감소
OEM 스키드 통합 비용 및 복잡성 감소
실시간 PAT를 통해 시장 출시 속도 향상

실시간 PAT를 통해 시장 출시 속도 향상

DeltaV Spectral PAT는 이제 스펙트럼 파형 데이터를 제어 시스템으로 직접 가져와 실시간 분석을 수행함으로써 더 큰 안정성 및 성능을 제공하는 단순화된 폐쇄 루프 공정 아키텍처를 제공합니다. 자동화된 실시간 품질 릴리스를 통해 인라인, 연속, 폐쇄 루프 공정 검증 및 제어를 구현함으로써 제조업체는 더 나은 규제 관리를 위한 기반을 구축하고 인적 오류 또는 개입을 줄이며 시설 성능 및 처리량을 최적화합니다. 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 실시간 PAT를 통해 시장 출시 속도 향상

자신 있게 안전한 아키텍처 배포

DeltaV는 ISASecure SSA Level 1 인증받았으며, 공인된 타사의 IEC 62443 표준 준수로 에머슨 개발자가 보안 코드를 작성하도록 교육받았으며 시스템 전체가 새롭게 부상하는 사이버 위협을 강화되었음을 입증합니다. 새롭게 출시된 DeltaV용 통합 패치 관리(IPM)를 사용하면 패칭이 쉽고 비용 효율적이며, 사이버보안이 즉시 가능해집니다. DeltaV 시스템을 사용하면 IPM이 버전 15 이상으로 마이그레이션됩니다. 에머슨은 에머슨 NextGen 스마트 방화벽의 출시가 임박했음을 발표하여 모든 수준에서 사이버보안 보호를 제공하겠다는 약속을 새롭게 합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 자신 있게 안전한 아키텍처 배포
자신 있게 안전한 아키텍처 배포
더 많은 I/O 커버리지로 더 쉽고 빠른 시뮬레이션 달성

더 많은 I/O 커버리지로 더 쉽고 빠른 시뮬레이션 달성

DeltaV Simulate는 직원이 프로젝트 위험을 최소화하면서 로직을 쉽게 테스트하고 검증할 수 있는 다목적 제어 시뮬레이션 플랫폼을 제공합니다. 이제 시뮬레이션 기능이 확장되어 더 많은 I/O 유형을 커버할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 가상머신(VM) 제어기의 제어 모듈에 대한 구성 수정이 필요 없이 광범위하고 더 간편하며 더 빠르게 DeltaV를 배포할 수 있으며, DeltaV  프로젝트에서 엔지니어링 확인, 가상 FAT 및 솔루션 데모를 실행할 수 있어 엔지니어링 시간과 노력 및 시스템 설치 공간을 줄일 수 있습니다.  

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 더 많은 I/O 커버리지로 더 쉽고 빠른 시뮬레이션 달성

단일 네트워크에서 여러 운영 체제 지원

다중 운영 체제 지원을 통해 단일 네트워크에서 더 많은 O/S 옵션을 실행할 수 있으므로 유연성이 향상되고 비용을 절감할 수 있습니다. 새 컴퓨터를 추가할 때 기존 설치와 일치하도록 운영 체제를 다운그레이드할 필요가 없습니다. 이를 통해 기존 운영 체제를 지원하는 컴퓨터에 대한 추가 물품 및 최종 구매가 필요하지 않으므로 구입 비용을 절감할 수 있습니다. 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 단일 네트워크에서 여러 운영 체제 지원
단일 네트워크에서 여러 운영 체제 지원
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.