천연가스 크로마토그래프

가스 크로마토그래프 소개

공정 및 천연가스 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 가스 조성 분석 및 사양을 수집할 수 있습니다.

가스 크로마토그래피의 기초

가스 크로마토그래피는 탄화수소 혼합물을 분석하는 데 가장 널리 사용되는 기술 중 하나입니다. 크로마토그래피의 장점으로는 광범위한 동적 측정 범위(최대 100%의 ppm 레벨을 통해), 다양한 가스 성분의 검출, 측정 반복성 등이 있습니다. 가스 크로마토그래프는 정제, 발전, 가스 처리, 화학 및 석유화학 등 많은 산업에서 미량 오염물질 및 환경 모니터링뿐만 아니라 제품 품질 및 프로세스 제어, 난방 및 에너지 측정 등, 많은 응용 분야에서 사용됩니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 가스 크로마토그래피의 기초
가스 크로마토그래피의 기초

작동 방식

에머슨의 Rosemount 가스 크로마토그래프(GC)에는 사용하기에 편리한 MON 소프트웨어가 탑재되어 있어 운영자가 근처에서 또는 원격으로 분석기를 쉽게 구성, 작동 및 관리할 수 있습니다. 또한 공정 및 GC 성능에 대해 분석 및 더 큰 통찰력을 제공합니다. MON 소프트웨어의 많은 기능 중에는 엔터프라이즈 네트워크 전체에서 통신하고 중요 데이터를 안전하게 저장하며 다음과 같은 세부 보고서 작성 기능이 있습니다.

  • 현재 및 보관된 크로마토그램
  • 알람 히스토리
  • 이벤트 로그
  • 유지보수 로그

모든 가스 크로마토그래프는 측정하는 샘플과 그 품질이 동일합니다. 따라서 에머슨의 가스 크로마토그래프에 대한 모든 샘플 시스템은 어플리케이션의 특정 요구사항에 맞게 맞춤형으로 엔지니어링됩니다. 일반적인 특징:

  • 가열식 및 오픈 판넬 설계
  • 영역 분류에 맞게 등급이 지정된 모든 구성품
  • 자동 교정/검증(옵션)
  • 공정에서 신뢰할 수 있고 안정적인 샘플을 추출하기 위한 다양한 샘플 프로브

에머슨의 Rosemount 가스 크로마토그래프에 사용된 6개 또는 10개의 포트 밸브는 스프링, O-링 및 윤활유가 필요 없는 독특한 양면 다이어프램을 통해 작동되므로 내구성이 탁월하게 높으며 유지보수 필요성이 극히 낮습니다. 밸브의 내부 구성품 움직임이 최소화되므로 밸브를 신속하게 작동할 수 있어, 마이크로 압축된 캐필러리 컬럼을 사용하는 어플리케이션에 적합합니다. 다음과 같은 다른 설계상 특징도 있습니다.

  • 쉽게 접근하고 유지보수할 수 있는 단순한 설계
  • 방해받지 않는 샘플 유량 경로
  • 회전식 액체 주입 밸브도 제공 가능
  • 평생 보증

플랜트 전체에서 여러 개의 공정 가스 크로마토그래프를 네트워크로 연결해야 하는 경우이든 또는 단순히 하나의 분석기를 DCS 시스템에 연결하려는 경우이든 다음을 포함하여 거의 모든 통신 시나리오를 처리할 수 있게 에머슨의 Rosemount 가스 크로마토그래프를 구성할 수 있습니다.

  • 선택한 이더넷, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus Serial 또는 4~20mA 아날로그 출력
  • Modbus 및 OPC 같은 업계 표준 프로토콜을 통해 플랜트 제어 시스템에 연결

미디어 및 사례 연구

Meet gas quality specifications while reducing CAPEX by up to 50% and footprint by up to 40% using the industry's first explosion-proof, single-analyzer solution capable of measuring energy content, hydrogen sulfide, total sulfur and hydrocarbon dew point.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.