공정 가스 및 액체 분석 시스템

공정 가스 및 액체 분석 시스템 소개

액체 및 공정 가스의 완전한 고분해능 분석을 보장하며 복잡한 분석 시스템 및 맞춤형 애플리케이션의 실행에 수반되는 위험을 최소화합니다.

신뢰할 수 있는 고정밀도 분석 시스템

검증된 통합 공정 가스 및 액체 분석 시스템

액체 및 공정 가스 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 광범위한 분석 시스템으로 공정을 최적화하며 전체 서비스 통합 기능으로 비용을 절감합니다. 전 세계의 프로젝트에서 검증된 당사의 포트폴리오에는 주문 설계 솔루션 및 표준화된 애플리케이션 패키지가 포함되어 있습니다.

대형 시스템과의 통합을 위한 Rosemount 및 타사 분석기를 포함하여 100여 가지의 분석기 일체를 이용할 수 있습니다. 이러한 시스템은 오일 및 가스, 화학, 수자원 및 폐수, 전력 등 다수 산업에서 수천여 공정 시설에 대한 60년 이상의 분석 전문지식이 뒷받침하고 있습니다.

프로젝트 구상에서 시운전 및 지원에 이르기까지 완벽한 분석 솔루션을 제공하는 단일 책임 창구를 포함하는 당사의 통합 서비스 접근방식을 통해 프로젝트 복잡성을 줄일 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 검증된 통합 공정 가스 및 액체 분석 시스템

분석 시스템 및 통합 기능

가스 분석 시스템

완벽한 가스 분석 및 샘플링 시스템, 공정 애플리케이션에 정통한 지식, 강력한 전문 지원 등의 이점을 누릴 수 있습니다. 가스 크로마토그래프, 연속 가스 분석기, 연소 분석기, 화염, 가스 및 독성 검출기를 포함한 고품질 Rosemount 분석기를 모두 이용할 수 있습니다.  이로써 시스템 전반의 성능을 갖춘 단일 소스에서 에머슨 품질을 확보할 수 있습니다.

에머슨은 입식 판넬 및 랙에서 3면 차폐 및 개방형 인클로저에 이르기까지 프로젝트 및 애플리케이션 요구사항을 충족하기 위해 시스템 패키징에 있어 폭넓은 유연성을 제공합니다.

액체 분석 솔루션

당사는 프로세스 유체의 연속 인라인 측정을 위한 다양한 액체 센서와 트랜스미터를 제공합니다.

Rosemount 액체 분석 솔루션에는 센서, 트랜스미터가 포함되며 샘플 시스템, 증기 및 용수 분석 시스템(SWAS), 액체 패널에 이르기까지 다양합니다. 이러한 시스템은 pH 수준, ORP 레벨, 전도도 레벨, 용존 산소 농도, 오존 농도, 염소 농도 및 탁도 레벨을 지속적으로 인라인 측정합니다. Rosemount 액체 분석 솔루션의 이상적인 응용 분야는 화학, 전력, 정유, 식음료, 제약, 상하수 등입니다.

대규모 프로젝트

에머슨은 모든 단계에 대해 책임을 지고 고객의 프로젝트를 단순화합니다. HVAC를 갖춘 환경 제어 차폐 시설이거나 전 세계 여러 곳에 있는 대규모 분석기 차폐 시설이든, 고도로 훈련된 공인 전문가로 구성된 에머슨의 Rosemount 프로젝트 관리 오피스(PMO)는 아주 까다로운 애플리케이션의 복잡성을 단순화하여 예산 범위 내에서 정시 납품을 보장하고 언제 어디서나 필요에 따라 프로젝트를 성공적으로 완수할 수 있도록 지원합니다.

강력한 Phase-Gate 공정, 지역 지원 및 전세계에 걸친 네트워크를 통해 에머슨의 Rosemount PMO는 고객의 복잡한 업무 분야에 질서와 신뢰를 더하여 궁극적으로 프로젝트 위험을 줄입니다.

턴키 솔루션

단일 소스 제공자와의 제휴를 통해 위험을 줄이고 자본 효율성을 개선할 수 있습니다. 에머슨은 FEED(Front End Engineering Design) 및 컨설팅 서비스에서 제조, 통합, 테스트, 시운전 서비스 및 지속적인 라이프 사이클 지원에 이르기까지 분석 전문지식, 애플리케이션 지식, 공정 자동화의 전체 포트폴리오를 활용하여 완벽한 턴키 솔루션을 제공합니다. 

전 세계에 7개의 전범위 분석 시스템 및 통합 센터가 전략적으로 위치해 있는 에머슨은 글로벌 리소스를 통해 현지화된 지원을 보장하고 구동 시와 라이프 사이클 전반에 걸쳐 고객이 요구하는 성능을 제공할 수 있는 통합 분석 측정 시스템을 제공하고 있습니다.

하드웨어 유연성

에머슨은 업계에서 가장 광범위한 분석 제품 및 공정 자동화 도구를 제공합니다. 그러나 고객이 다른 브랜드를 선호하거나 에머슨 장비로 측정 요구사항을 충족할 수 없는 경우, 에머슨은 타사 장비를 지정, 구입, 패키지화하고 시운전할 것입니다.  

에머슨 도장 강재, 스테인리스 강, 유리 강화 플라스틱 및 콘크리트를 포함한 모든 유형의 차폐 재료와  다수의 분산 제어 시스템, 컴퓨터 시스템 및 데이터 수집 시스템(DAS)의 인터페이스 처리에 풍부한 경험이 있습니다.



이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.