Rosemount 초음파 유량계
Rosemount 초음파 유량계는 체적 유량을 측정하고 일반적으로 상거래용, 거래용 오일 및 가스 운영에 사용됩니다.
Rosemount 가스 및 액체 초음파 유량계는 다른 유형의 유량 측정 장치에서와 같이 가동부에서 압력 손실을 실제로 최소화하지 않으면서도 더욱 높은 정밀도와 넓은 측정 범위, 앞선 유량계 진단을 제공합니다. 이 선진 초음파 측정 기술은 상거래용, 할당 측정, 체크 미터링, 누출 감지 및 재고 관리 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
Rosemount 가스 초음파 유량계는 이제 Smart Meter Verification과 함께 사용할 수 있어 사용자가 전문적인 유량 분석에 액세스할 수 있으며, 데이터 분석에 드는 시간을 최소화하면서 단순하고 직관적인 전체 측정 상태 결과를 제공할 수 있습니다.
모든 Rosemount 초음파 유량계에 첨단 MeterLink™ 소프트웨어를 제공하여 모니터링 및 트러블 슈팅을 단순화합니다. 이 첨단 소프트웨어는 다양한 성능 기반의 진단을 통해 유량계 상태를 보여줍니다. 게다가 작업자는 유량을 기반으로 한 진단을 통해 측정 불확실성에 영향을 줄 수 있는 유동 교란을 파악할 수 있습니다. 최신 버전의 MeterLink는 Smart Meter Verification과 함께 작동하도록 최적화되어 월별 예약 또는 주문형 Smart Meter Verification 보고서를 쉽게 수집할 수 있습니다.
The new Rosemount 3418 8-path ultrasonic flow meter crafted, developed, and designed by Emerson, offers the highest accuracy and best in class performance coupled with the same high functionality required by sophisticated fiscal measurement users. Learn more at eemrson.com/RosemountUltrasonic