질량, 부피 및 밀도용 코리올리스 유랑계
코리올리스 유량계는 질량 유량, 체적 유량 및 밀도 측정 요건에 맞는 최고의 신뢰성을 제공합니다.
에머슨은 적용 분야의 요구 사항에 맞는 다양한 Micro Motion 코리올리스 미터 제품을 제공합니다. 코리올리스 유량계는 측정 튜브가 포함된 센서와 트랜스미터로 구성되어 있어 사용자의 공정에 맞춰서 출력을 표시하고 구성할 수 있습니다. 아래 내용을 읽고 가장 주요한 유량 측정 요건에 맞는 센서, 트랜스미터 및 소프트웨어 옵션 구성이 가능한 코리올리스 제품군을 확인하십시오.
일부 적용 분야는 온도, 압력 또는 표면 마무리 사항에 특수 요건이 있습니다. Micro Motion에는 다양한 분야에 적합한 유량계가 있어 가장 까다로운 조건에서도 적용할 수 있습니다.
| |
---|---|
Micro Motion 4700 트랜스미터는 소형 C1D1(구역 1) 하우징, 구성 가능하고 라이선스가 부여된 1~3개 출력 채널의 확장성, 4선/9선 하위 호환성을 제공하며, 로컬 운영자 인터페이스(LOI)를 사용하여 완전히 구성할 수 있습니다. 옵션형 데이터 이력(historian)을 사용하면 타임 스탬핑된 공정 및 계기 진단 데이터에 액세스할 수 있습니다. 옵션형 Bluetooth® 디스플레이는 무선 구성을 제공하므로, 장치에 연결하기 위해 화기 작업 허가가 필요하지 않으며 위험 가능성이 있는 지역에서 시간 소비를 최소화하여 생산성과 안전성을 높입니다. 스마트 미터 검증™ 기본은 미터가 올바르게 작동함을 확실히 보여주는 기준으로 탑재됩니다.
일부 적용 분야에는 특별 입력/출력 옵션, 개조 조건 또는 특정 소프트웨어 옵션과 같은 요구 사항이 있을 수 있습니다. Micro Motion에는 다양한 분야에 적합한 트랜스미터를 제공하고 있습니다.