IND-flow-rosemount-magnetic-hero-learn-about

전자 유량 측정

다양한 전도성 유체용 어플리케이션을 위한, 높은 정확도로 장애물을 제거하는 측정 기술을 선택하세요.

Rosemount 자기식 유량계

자기식 유량계의 장점

전자기 유량계 또는 자기식 유량계라고도 알려진 전자 유량계를 사용하면 방해요소가 적고 비용 효율적이며 양방향적으로 매우 정확하게 체적 유량을 측정할 수 있으므로 종종 선택됩니다. 다양한 라이너 재질과 전극 옵션, 라인 사이즈를 제공하여 광범위한 공정 응용 분야에 적합합니다. 어려운 고소음 분야에서 에머슨의 슬러리 플랫폼으로 최적의 성능을 달성하십시오.  슬러리 자기식 유량계가 귀사의 요구에 맞는지 확인하려면 여기를 방문하십시오.

제품 보기
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 자기식 유량계의 장점

작동 방식

유량 측정

전자기 유량계(전자 유량계)는 유량을 측정하는 트랜스미터 및 센서로 구성됩니다. 자기식 유량계의 센서는 일렬로 배치되며 파이프를 통과할 때 유체에서 생성하는 유도 전압을 측정합니다. 트랜스미터는 센서에서 생성된 전압을 받아 유량 측정치로 변환한 다음 이 유량 측정치를 제어 시스템에 전송합니다.

유도 전압

전자 유량계에서는 유량 측정에 코일 세트와 전극 쌍을 활용합니다. 계량기의 코일은 전류가 흐르는 트랜스미터를 통해 구동됩니다. 전원이 공급되면 두 코일 사이에 자기장이 형성됩니다. 파이프가 가득 차고 유체가 흐르기 시작하면 자기장의 힘으로 인해 음전하 및 양전하의 유체 입자가 자기장을 통과하면서 서로 분리됩니다. 이와 같은 분리로 인해 전극과 센서 사이에 유도 전압이 발생합니다.

패러데이 법칙

자석 유량계 이면의 유량 원리는 수학적으로 E=k*B*D*V로 정의되는 페러데이 법칙으로 알려져 있습니다. 유도 전압(E)은 자기장(B)을 통해 이동하는 유체의 속도(V)에 정비례합니다. 유도 전압은 전극 회로를 통해 트랜스미터로 운반됩니다. 그러면 트랜스미터에서 이 전압을 정량화할 수 있는 유속으로 변환합니다. 유체의 체적 순시 유량은 파이프 영역과 함께 이 알려진 속도를 사용하여 계산됩니다.

일반적인 사용

자기식 유량계는 펄프와 제지, 금속과 광업, 물과 폐수, 식음료, 화학과 석유 화학 및 가스와 오일 등의 여러 업계에서 다양한 어플리케이션에 매우 적합합니다. 자기식 유량계 설계는 파이프의 돌출부나 방해물을 남기지 않으므로, 깨끗한 위생 용액부터 슬러리 및 부식성이나 마모성이 높은 유동체까지 여러 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Micro Motion 밀도 및 점도

The Current: Flow Solutions 블로그

가장 까다로운 공정 문제를 해결할 다양한 유량 솔루션을 알아보십시오.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.