배너 이미지_터빈 미터에 대해_알아보기

액체용 터빈 유량계

터빈 유량계는 비용 효과적이며, 최소의 필수 유량계 유지보수로 신뢰할 수 있는 측정이 가능합니다.

Daniel 시리즈 1500 액체 터빈 유량계

터빈 유량계 작동 원리

터빈 미터는 운영과 유지보수가 간단하며, 정확한 유량 측정을 위한 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 방법으로 전 세계에 서비스되고 있습니다. 터빈 유량계는 ​​​​​​​처리량을 최대화하고 압력 저하를 최소화하도록 설계되었으며 확장된 유량 범위에 걸쳐 높은 비율의 유량을 유지하고 유량 비율에 비례하는 펄스 출력을 제공하도록 설계되었습니다. 터빈 미터는 유량 비율의 분 단위 증가량을 처리하는 고주파수 펄스 분해능을 제공하여 비용 측정 불확실성도 최소화합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 터빈 유량계 작동 원리

작동 방식

작동 이론

액체 터빈 계량기는 총 유량 및/또는 유속 측정에 사용되며 작동 이론이 상대적으로 간단합니다. 유체는 계측기를 통과하며 터빈 하우징의 중심선을 따라 축에서 자유롭게 회전할 수 있는 터빈 블레이드에 부딪힙니다. 터빈 로터의 각도(회전) 속도는 터빈을 따라 흐르는 유체 속도에 정비례합니다. 이에 따른 출력이 계량기 본체에 장착된 전기 픽오프에 의해 감지됩니다. 

총 유량

픽오프의 출력 주파수는 유속에 비례합니다. 터빈 계량기의 가장 큰 이점은 각 전기 펄스 역시 소량의 유량 증가에도 비례해 측정한다는 점입니다. 증가되는 출력은 디지털 형태이며, 따라서 측정된 볼륨에 상관없이 하나의 펄스에도 최대 오류로 합산될 수 있습니다. 테두리가 있는 로터는 특히 DN150(6인치) 이상 크기의 계량기에서 펄스 해상도를 높여줍니다.

반복성 달성

터빈 계량기의 확장된 블레이드 행거 어셈블리는 터빈 로터가 유체 흐름에 맞게 조정되도록 해줍니다. 스트림에 대한 터빈 블레이드의 각도가 계량기의 각도 속도와 출력 주파수를 결정합니다. 블레이드에 부딪히는 유체 흐름이 로터가 유속에 비례하는 각도 속도로 회전하도록 합니다. 이 설계를 통해 선형성과 반복성이 보장되어 터빈 계량기가 검침 유량 측정에 이상적인 장치가 되도록 해줍니다. 

일반 응용 분야

액체 터빈 계량기는 검침 및 상거래, 계량 확인 또는 블렌딩/배칭을 포함한 다양한 탄화수소 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 계량기는 원유 생산, 탱크 팜/저장소 인벤토리 제어, 플로팅 생산 저장 및 하역(FPSO)은 물론 정제 제품의 적재 및 하역을 하는 동안 측정을 위해 자주 설치됩니다. 계량기의 반복성은 다양한 유속, 온도, 성분, 점도에 걸쳐 높은 품질의 측정을 보장합니다. 

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.