포인트 가스 감지 기술 소개

고정형 가스 감지기 정보

가연성 및 유독성 가스 누출이 위험한 상황을 발생시키기 전에 정확하게 감지합니다.

포인트 가스 감지 기술

고정형 가스 감지 솔루션

고정형 가스 감지 솔루션은 주로 밀폐된 구역에서 가스 누출과 가연성 및 독성 가스의 부주의한 방출을 감지하는 데 사용됩니다. 고정 포인트 가스 감지기는 가스 누출 발생 가능성이 있는 장소에 영구적으로 마운트되어 인력, 장비 및 시설을 절대적으로 보호합니다. 이 가스 감지기는 일반적으로 더 높은 레벨의 안전 또는 제어 시스템과 통신합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 고정형 가스 감지 솔루션

작동 방식

촉매 감지

촉매 센서를 사용하는 가스 감지기는 센서 타겟 가스의 촉매 연소로 인한 전압 변화를 측정하여 작동합니다. 타겟 가스에 노출되면 산화되어 센서 저항과 함께 온도가 상승합니다. 더 높은 온도에서 생성되는 오프셋 전압은 가스 누출에 대한 센서 신호 경고를 생성합니다. 촉매 가스 감지기는 유기 및 무기 가스뿐만 아니라 가스 혼합물도 모두 감지할 수 있습니다. 

전기화학적 감지

전기화학적 감지를 이용하는 가스 감지기는 독성 가스 분자가 감지 전극에 반응할 때 전류를 생성하여 작동합니다. 생성되는 전류는 존재하는 유독 가스의 양과 직접적인 관련이 있습니다. 전기화학 가스 감지기는 황화수소, 산소 및 일산화탄소 감지에 이상적입니다. 

유독 가스 감지기

유독 가스 감지기는 축적된 가스를 감지하고 알람 신호를 시작하여 경고를 보내거나 대기가 유해한 레벨이 되기 전에 장비를 종료할 수 있도록 합니다.

유독 가스 농도에 가장 자주 사용되는 측정값은 백만분율(ppm)과 십억분율(ppb)입니다.

  • 예를 들어 1ppm은 총 백만 개의 공이 있는데 이 중 1개가 빨간색 공인 공간에 해당합니다. 빨간색 공은 1ppm을 나타냅니다.
    • 100%V/V  = 1000000ppm
    • 1%V/V  = 10000ppm 

가연성 가스 감지기

고정형 가연성 가스 감지기는 가연성 가스가 산소와 점화원만 있으면 위험한 상황을 만들 수 있기 때문에 점화되기 전에 가스와 가연성 증기를 찾습니다. 그런 이유로, 위험한 화재 및 폭발을 방지하려면 점화되기 전에 가연성 가스 누출을 감지하는 것이 중요합니다.

가연 혼합물을 만드는 가스/공기 농도의 밴드는 제한되어 있습니다. 이 밴드는 가스와 증기별로 고유하며 폭발 상한(UEL)이라는 상위 레벨 및 폭발 하한(LEL)이라는 하위 레벨로 한정됩니다.

가스 감지기 배치

고정형 가스 감지기는 잠재적 누출 지점이 있는 영역에 배치할 수 있습니다. 가스 구름은 경고 신호를 보내기 위해 가스 센서와 접촉해야 하고, 주변 공기의 움직임이 가스 구름이 표류할 수 있는 위치에 영향을 미치기 때문에 여러 개의 가스 감지기를 사용할 수 있습니다.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.