열 교환기에서 온도 측정

열 교환기에서 온도 측정

써모웰이 없는 프로세스 및 냉각수 온도

열 교환기는 일반적으로 프로세스 스트림을 냉각하는 데 사용됩니다. 열 교환기 내의 냉각수 및 프로세스 스트림 온도를 모니터링하면 사용자가 냉각 부하의 균형을 더 잘 조정하고 총 유지 비용을 줄일 수 있습니다. 열 교환기 응용 분야를 위한 삽입 써모웰을 설계하는 데 시간과 비용이 많이 들며 잠재적 누출 지점과 같은 새로운 위험을 도입합니다. Rosemount™ X-well™ 기술은 특허 받은 열 플럭스 알고리즘을 사용하여 써모웰(Thermowell) 또는 프로세스 침투 없이 실제 프로세스 온도 측정을 제공합니다. 이 측정 방법을 사용하면 설계 및 설치 비용을 크게 줄이면서 잠재적인 누출 지점을 제거할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 써모웰이 없는 프로세스 및 냉각수 온도
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.