고객이 신뢰할 수 있는 파트너
에머슨은 수소 연료 가치 사슬 전반에 걸친 응용 분야에 적합한 신뢰할 수 있는 제품과 솔루션을 제공합니다.
수소는 친환경 모빌리티 이니셔티브의 기하급수적인 성장을 가능하게 하고 향후 10년 동안 수십만 대의 새로운 상업용 트럭과 기타 차량에 동력을 공급할 것입니다. 수소 연료 전지 시스템 제조업체는 증가하는 수요에 맞춰 생산량을 늘리는 동시에 제품의 안전성, 효율성 및 신뢰성을 극대화해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 수소 시장을 겨냥하여 만든 에머슨의 인증된 구성품은 이러한 과제에 단일 소스 솔루션을 제공합니다.
압력 변동은 수소 연료 전지의 최고 효율과 성능을 저하할 수 있습니다. 에머슨의 수소 레귤레이터와 밸브는 압력과 유량을 제어함으로써 효율성을 극대화하여 극한의 운영 온도에서도 안정적인 수소 연료 공급을 보장합니다. 유지 관리가 거의 필요하지 않은 솔루션을 통해 최적 에너지 출력을 제공하고, 최신 글로벌 표준을 충족하며, 차량이 정비소를 방문할 필요 없이 도로 위를 달리도록 하는 데 도움이 됩니다. 에머슨은 현지 제조 및 지원 서비스를 갖추고 있는 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
TESCOM™ HV-7000 시리즈 수소 온보드 레귤레이터
저장 탱크가 있는 산업용 및 상업용 대용량 수소 연료 차량에 사용하도록 특별히 설계된 신뢰할 수 있으며 유지 관리 필요성이 낮은 압력 제어 솔루션입니다.
TESCOM™ 20-1200 시리즈 수소 압력 레귤레이터
수소 연료 셀 차량에서 압력 제어에 사용하도록 설계된 경량 레귤레이터입니다. 최대 70MPa의 주입구 압력에 적합합니다.
ASCO™ 238 파일럿 일반 서비스 솔레노이드 밸브
공기, 불활성 가스, 물, 경유를 처리하도록 설계된 일반적인 서비스 밸브 라인입니다. 양방향 파일럿 작동 솔레노이드 밸브는 공간을 절감하고 설치 시간을 단축할 수 있습니다.
ASCO™ 202 Preciflow 비례 밸브
의료 장비 및 분석 계측기의 유량을 정밀하게 제어하도록 설계되었습니다. 공기 및 불활성 가스의 유량을 비례식으로 제어합니다.
수소 연료 전지는 수소 분자의 작은 크기와 낮은 주변 온도 밀도에 맞게 설계된 정밀한 유량 제어가 필요합니다. 에머슨의 비례 제어 솔레노이드 및 차단 밸브는 가변 운영 조건에 따라 빠르고 정확하게 유량을 조절합니다. 급성장하는 수소 연료 전지 시장을 위한 안전하며 규정을 준수하는 종합 전문 포트폴리오의 일부인 이 제품은 수소 연료용으로 특별히 엔지니어링 단계를 거쳤으며, 견고하고 가벼우며 설치하기 쉽습니다.
ASCO™ 215 고유량 가스 차단 밸브
고유량 및 저압 공기/가스 용의 알루미늄 재질 경량 가스 밸브. 파일럿 구동식. 차압 제로에서부터 탄성 시트에 따라 작동.
ASCO™ 226 소형 솔레노이드 밸브
분석, 진단 및 치료 용의 의료 장치 및 기기에서 액체와 가스를 모두 처리할 수 있도록 설계되었습니다.
ASCO™ 202 Preciflow 비례 밸브
의료/분석 용의 솔레노이드 밸브로서 코일의 전기 입력을 변경하여 공기/불활성 가스의 유량을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
TESCOM™ HV-3500 시리즈 수소 온보드 레귤레이터
수소 연료 전지 차량에서 신뢰할 수 있고 유지 관리가 많이 필요하지 않은 EC79 검증 압력 제어 기능을 통해 산업용/상업용 함대의 연료 효율과 거리를 보완할 수 있습니다.
You need expert solution partners who have the flexibility to meet a wide variety of demanding applications, from electrolyzers, hydrogen refueling station to fuel cells:
o Electrolysis processes need to be more efficient, reliable and safe than ever before
o Hydrogen filling stations require systems that meet the highest performance and safety standards.
o Fuel cells must offer greater reliability and a smaller footprint.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
수소 연료 전지 제조에 관한 자주 묻는 질문
연료 전지는 화학 에너지를 전기로 전환하는 장치입니다. 연료 전지의 가장 일반적인 유형 중 하나인 PEM, 즉 양성자 교환막 연료 전지는 산소와 전기화학적으로 반응하는 수소를 통해 전기를 생산하는 동시에 물(H2O)만 환경으로 방출합니다.
수소는 풍부한 원소로, 연료 전지에 사용될 때 탄소 배출이 없는 녹색 에너지를 제공할 수 있습니다.
연료 전지는 버스와 트럭을 포함한 도로 차량의 전력에서부터 건물의 고정 전력에 이르기까지 다양한 전기 수요에 사용할 수 있습니다.