DeltaV SIS 보안 및 네트워크
독립적 네트워크 계층을 통한 심층적 방어를 수행합니다.
로직 솔버 간의 커뮤니케이션은 외부에서 직접 연결하지 않는 전용 안전 네트워크에서 일어납니다. 모든 커뮤니케이션은 DeltaV DCS와 DeltaV SIS를 통해 데이터를 교환하는 격리 노드를 통과합니다.
엔지니어링 도구에서는 관리자가 사용자 권한을 제어하는 구성 가능한 액세스 제어를 제공합니다. 항목은 승인된 사용자만 편집할 수 있습니다. 로직 솔버 잠금은 무단 액세스를 방지합니다. CSLS의 하드웨어 키 스위치는 변경을 구현하기 전에 물리적 발생을 적용할 수 있습니다. 즉, 사용자 신임 정보가 손상된 경우에도 로직 솔버를 보호합니다.
잠금 기능을 사용하는 것이 무단 액세스를 방지할 수 있는 가장 기본적인 방법입니다. 보안을 높이기 위해 DeltaV SIS는 변경을 구현하기 전에 물리적 출현을 보장할 수 있는 수단을 제공합니다. 소프트웨어 암호에 문제가 있는 경우라도 물리적 계층으로 인해 무단 변경이 방지됩니다.
CHARM Smart Logic Solver(CSLS)에는 변경을 구현하기 전에 물리적 출현을 강제할 수 있는 하드웨어 키 스위치가 포함됩니다. 스마트 로직 솔버는 외부 침입 방지 장치를 사용하여 물리적 출현을 강제할 때와 동일한 목표를 달성할 수 있습니다.