본질안전형 I/O
에머슨의 본질안전형 I/O는 다수의 내구성 표준에 따른 인증을 획득하여 어디에서 작업하든 안전하게 사용할 수 있습니다.
eraaaaaaa
극단적이거나 위험한 상황에서 작업하는 경우에는 어떤 물건을 던져도 견딜 수 있는 I/O가 필요합니다. 에머슨의 본질안전형 I/O는 안심해도 좋을 만한 내구성 인증과 어떤 상황에서든 작업을 완료하는 데 필요한 성능, 유연성 및 개방형 아키텍처를 갖추고 있습니다. 부식에서 진동, 해양 환경, 소음, -40°C ~ +70°C 팬리스 작동에 이르기까지 에머슨의 핫플러그형 저전력 I/O 모듈은 RTU 응용분야에 적합합니다.