PROFINET을 통한 PAC 컨트롤러와 함께 사용자 맞춤 유연성 구축 절반의 공간만으로 고성능 연결

분산 슬라이스 I/O

에머슨의 슬라이스 I/O는 유연성과 내구성이 결합되어 공간 확보를 위해 성능을 감소시킬 필요가 없습니다.

더 스마트한 아키텍처, 더 강력한 성능

연결된 자동화 시스템은 강력한 성능이 필요하지만 공간은 한정되어 있습니다. 에머슨의 분산 슬라이스 I/O 제품군은 고밀도 성능과 모듈식 맞춤형 유연성을 결합하여 성능 저하 없이 필요한 공간을 최소화할 수 있습니다. 어떤 PROFINET PAC 컨트롤러를 사용하더라도 효율적으로 작동하므로 연결 중인 컨트롤러에 대한 걱정 없이 I/O 레이아웃을 표준화할 수 있습니다. 간편하게 조립할 수 있으므로 표준 이더넷 케이블만 있으면 필드 장치에 더 가깝게 드롭을 배치할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 더 스마트한 아키텍처, 더 강력한 성능
Exchange 365 커뮤니티

Exchange 365 커뮤니티

Exchange 365 커뮤니티에서 PAC, PLC 및 산업 컴퓨팅에 대한 대화에 참여하십시오. 엣지, PLC 등에 관한 블로그를 찾아보십시오.

지금 등록하기

최신 업데이트

산업 현장을 클라우드와 연결할 수 있도록 설계된 에머슨의 견고한 컴팩트 PC 신제품

Movicon 소프트웨어 및 PACEdge IIoT 플랫폼이 사전 로드된 PACSystems IPC 2010은 산업용 엣지 데이터 시각화 응용 분야 적합한 고성능 컴퓨팅 기능을 제공합니다.

에머슨의 강력한 최신 SCADA 기반 소프트웨어 출시로 플랜트 자동화를 가속화하고 단순화 할 수 있습니다

개방형 프레임워크에 구축된 확장 가능한 모듈식 Movicon.NExT 4.2로 성능 향상 및 비용 절감이 가능하며, 최신 그래픽 기능 등을 사용할 수 있습니다.

OEM 시스템의 차별화 및 사용자의 작업 성능을 향상시켜줄 수 있는 에머슨의 차세대 HMI 솔루션

PACSystems RXi HMI는 직관적인 그래픽, 스마트폰 같은 사용감, 어디에서나 협업할 수 있는 기능 및 견고한 산업 전문성을 비롯하여 디지털 시대에 맞는 시각화를 제공합니다.
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.